Systèmes FactoryTalk
Un système
FactoryTalk®
est composé de produits logiciels, de services et de périphériques matériels fonctionnant ensemble et partageant les mêmes FactoryTalk Directory
et services FactoryTalk
.Par exemple, un système
FactoryTalk
peut être très simple avec FactoryTalk® Services Platform
, FactoryTalk View
, FactoryTalk® Linx
, et Studio 5000 Logix Designer®
tous installés sur le même ordinateur, communiquant avec un seul contrôleur logique programmable et tous participant dans la même Application locale contenue dans un Local Directory.
Un système
FactoryTalk
peut être beaucoup plus complexe, avec des produits logiciels et des appareils matériels participant à de multiples applications réseau distribuées à travers un réseau, tous partageant le même répertoire réseau.
Un ordinateur unique peut contenir à la fois un Local Directory et un Network Directory. Les deux répertoires sont distincts et ne partagent aucune information. Si vous utilisez les deux répertoires, l'unique ordinateur participe à deux répertoires
FactoryTalk
distincts.Dans l'exemple ci-dessus, avec le Répertoire réseau, le répertoire héberge deux applications de réseau : Eaux usées et Distribution de l'eau. L'ensemble des zones, serveurs de données, serveurs IHM, serveurs de périphérique, serveurs d'alarmes et d'événements organisés dans chaque application sont spécifiques à cette application. Aucunes des informations spécifiques à une applications ne sont partagées avec les autres applications dans le répertoire. Cependant, toutes les informations et tous les paramètres organisés dans le répertoire Système, tels que les paramètres de sécurité, les politiques systèmes, les politiques du produit et les comptes d'utilisateur s'appliquent à toutes les applications contenues dans le répertoire.
Par exemple, la modification des paramètres de sécurité dans l'application Eaux usées n'affecte pas l'application Distribution de l'eau. Cependant, vous devez modifier une politique de sécurité pour appliquer le changement à la fois à l'application Eaux usées et à l'application Distribution de l'eau. Les paramètres de politique de sécurité s'appliqueront aussi à toutes les autres applications créées à l'avenir dans ce même répertoire réseau.
Fournir une réponse