Applications et zones

Dans un
FactoryTalk Directory
, les éléments tels que les serveurs de données, les serveurs d'alarmes et d'événements, les serveurs de périphériques, les serveurs IHM et les informations des projets sont organisés en
applications
.
Un
FactoryTalk Directory
contient un nombre illimité d'applications, stocke des informations sur chaque application et met ces informations à disposition des produits et services
FactoryTalk
.
Un
FactoryTalk
Network Directory peut gérer n'importe quel nombre d'applications réseau séparées. De même, un
FactoryTalk
Local Directory peut gérer un nombre quelconque d'applications locales distinctes. Lorsque vous développez un système
FactoryTalk
, connectez-vous à un répertoire réseau ou à un répertoire local, créez une application, ajoutez des serveurs de périphériques, des serveurs de données et des serveurs d'alarmes et d'événements optionnels.
Les
zones
organisent et subdivisent les applications dans un Network Directory en parties logiques ou physiques. Par exemple, des zones distinctes peuvent chacune correspondre à une ligne de fabrication différente d'une installation, à différentes usines situées en plusieurs endroits ou à différents processus de fabrication.
Les serveurs IHM sont ajoutés et configurés à l'aide de
FactoryTalk View Studio
, mais leur état peut être affiché dans
FactoryTalk Administration Console
. La racine d'une application dans un répertoire réseau ne peut contenir qu'un seul serveur IHM. Créez une zone distincte pour chaque serveur IHM ajouté à une application. Les zones ne peuvent pas être créées dans une application locale.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal