Serveurs
Une instance
FactoryTalk Directory
contient un certain nombre d'applications et de serveurs, tels que des serveurs de données, de périphériques, d'alarmes et d'événements et IHM. Éventuellement, les zones organisent et subdivisent les applications en divisions logiques. La racine de l'application contient seulement un serveur IHM. Pour ajouter des serveurs IHM, créez une zone séparée pour chaque serveur. Voici les types de serveurs qui peuvent être stockés dans un FactoryTalk Directory
.Serveurs
OPC
DAIls offrent accès aux points dans des serveurs
OPC
-DA (Data Access, Accès aux données). Les serveurs de données OPC
de chaque fournisseur sont différents. Les clients qui ont besoin d'accéder aux points, par exemple FactoryTalk View SE
et FactoryTalk Transaction Manager
, utilisent FactoryTalk Directory
pour identifier les ordinateurs qui hébergent des serveurs de données conformes à OPC
-DA 2.0.Les informations des serveurs de données sont enregistrées en tant qu'élément d'une application. Ajouter un serveur de données à une application ou une zone permet de créer un lien entre un périphérique contenant des points (via les rubriques définies du serveur
OPC
) et FactoryTalk Directory
.Serveurs
OPC
UALes serveurs
OPC
UA sont hébergés par une instance de FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector afin de fournir des points de données OPC
UA aux applications FactoryTalk
.Chaque
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector prend en charge un maximum de 20 serveurs OPC
UA.Les points de terminaison sont définis sur chaque serveur
OPC
UA afin qu'il puisse fournir ses données à une instance de FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector. Les points de terminaison du serveur spécifient l'instance d'un serveur, le port de communication et le protocole de transport. Les points de terminaison sont identifiés à l'aide d'un chemin d'URL au format opc.tcp://hostname
ou opc
.ip:port/Endpoint/Name
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector regroupe les données et fournit les valeurs de points aux applications FactoryTalk
. Un serveur OPC
UA peut être lu par plusieurs connecteurs. De même, plusieurs serveurs OPC
UA peuvent être lus par un seul FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.L'application
FactoryTalk
, FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector et les serveurs OPC
UA peuvent résider sur le même ordinateur, sur des ordinateurs distincts ou sur une combinaison d'ordinateurs. Toutefois, un seul FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector peut être exécuté sur chaque ordinateur.Serveurs de périphériques
Rockwell Automation
(FactoryTalk Linx
)Pour accéder aux valeurs des points et aux valeurs des alarmes et des événements d'un processeur
RSLogix 5000
, utilisez des références directes au processeur via un serveur de périphérique Rockwell Automation
(FactoryTalk Linx
).serveurs d'alarmes et d'événements de points
Pour utiliser les services de
FactoryTalk
Alarms and Events avec des anciens périphériques matériels, utilisez les serveurs d'alarmes et d'événements de points pour configurer la surveillance d'alarmes en fonction des points. Utilisez la surveillance d'alarmes en fonction des points avec des contrôleurs PLC ou SLC
, des contrôleurs RSLogix 5000
avec des microprogrammes plus anciens qui ne prennent pas en charge les nouvelles instructions d'alarme, ou des appareils tiers communiquant via des serveurs de données OPC. Les serveurs d'alarmes et d'événements de point en fonction d'un programme surveillent les contrôleurs pour des conditions d'alarme via les serveurs de données et publient les informations d'événement pour affichage et stockage.Serveurs
FactoryTalk View SE
(serveurs IHM)Dans
FactoryTalk View SE
, une application distribuée par réseau doit comporter au moins un serveur IHM. Une application Network Station ou Local Station ne dispose que d'un serveur IHM. Les clients IHM utilisent FactoryTalk Directory
pour identifier les ordinateurs qui hébergent des serveurs IHM. Utilisez FactoryTalk View Studio
pour ajouter des serveurs IHM. Les serveurs IHM contiennent et servent les projets IHM contenant des affichages graphiques, des modèles de journal, des points IHM et d'autres services aux clients comme FactoryTalk View Studio
et FactoryTalk View SE
.Serveurs FactoryTalk Batch
Le serveur
FactoryTalk® Batch
contrôle et coordonne les informations système, les phases et les recettes FactoryTalk Batch
. Le serveur FactoryTalk Batch
permet l'intégration avec des périphériques connectés aux processus et des progiciels tiers.Ajoutez et configurez un serveur
FactoryTalk Batch
, un serveur secondaire, des événements FactoryTalk
Archiver et des propriétés de services FactoryTalk Batch
assorties.Les informations de configuration du serveur
FactoryTalk Batch
fournissent une configuration centralisée du fonctionnement des services par lots. Cela inclut des informations de configuration pour l'emplacement des fichiers de projet, le comportement de redémarrage, l'emplacement et le format des journaux d'événements, divers paramètres d'exécution et la configuration de l'archivage et de la génération de rapports.Fournir une réponse