FactoryTalk Administration Console

FactoryTalk Administration Console
est un outil de développement d'applications et de gestion d'un système
FactoryTalk
.
Utilisez
FactoryTalk Administration Console
pour :
  • Créer et configurer les serveurs d'alarme et d'événement, y-compris les serveurs en fonction des points et en fonction d'appareils.
  • Configurer les conditions d'alarme pour la détection d'alarme basées sur point.
  • Organiser les actions sécurisables en groupes.
  • Créer les définitions de la base de données pour enregistrer les messages des alarmes et des événements historiques.
  • Configurer les options d'acheminement, d'enregistrement et d'affichage des messages de diagnostic.
  • Sauvegarder et restaurer le répertoire dans son intégralité, une application individuelle ou des paramètres du système.
  • Configurer la redondance pour des serveurs de données
    OPC
    et les serveurs d'alarmes et d'événements de points.
  • Configurer les ordinateurs clients pour détecter l'emplacement du serveur du répertoire réseau.
  • Configurer les paramètres de politique dans l'ensemble du système.
  • Sécuriser un système FactoryTalk avec des services de sécurité.
Utilisez l'
FactoryTalk Administration Console
Explorateur pour naviguer entre différentes applications et zones.
Explorer
CONSEIL:
Les serveurs IHM et les projets IHM sont créés et modifiés dans
FactoryTalk View Studio
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal