Sauvegarder

Comment ouvrir la boîte de dialogue Sauvegarder ?
Dans la fenêtre de l'
Explorateur
, cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'un répertoire, d'une application ou d'un dossier
système
, puis cliquez sur
Sauvegarder
.
Utilisez la boîte de dialogue
Sauvegarder
pour spécifier les éléments suivants :
  • Nom et emplacement d'un fichier de sauvegarde
  • Inclure ou non le dossier Système dans la sauvegarde (sauvegarde d'application uniquement)
  • Chiffrer ou non l'archive de sauvegarde
  • mot de passe pour l'archive chiffrée, le cas échéant.
    Paramètre
    Description
    Spécifier le nom d'archive
    Utilisez le nom d'archive par défaut ou saisissez un nom pour le fichier d'archive. L'extension .bak est automatiquement ajoutée. Vous n'avez pas besoin de la saisir.
    • Par défaut, un fichier d'archive qui contient une sauvegarde d'un
      FactoryTalk Directory
      entier (y compris l'ensemble des applications, des comptes d'utilisateur et d'ordinateur, des groupes, des mots de passe, des paramètres de politique et des paramètres de sécurité) est nommé avec son identificateur d'autorité de sécurité. Par exemple,
      Network - 72CE2C2E-5175-4C26-98AE-3ABE5AC7F8EC.bak
      ou
      Local - C565C77A-4664-4E6C-9779-1EC729B3A8A0.bak
      . Il est recommandé de ne pas modifier le nom de l'archive par défaut. Le nom par défaut contient les premiers chiffres de l'identificateur d'autorité de sécurité, ce qui vous permettent d'identifier facilement le fichier d'archive associé à un répertoire spécifique.
    • Par défaut, un fichier d'archive appelé
      System.bak
      contient une sauvegarde d'un dossier système, avec tous les comptes et groupes d'utilisateurs et d'ordinateurs, les mots de passe, les paramètres de stratégie et les paramètres de sécurité.
    • Par défaut, un fichier d'archive qui contient la sauvegarde d'une seule application porte le même nom que l'application. Lorsque vous sauvegardez une application, vous pouvez inclure le contenu du dossier système dans l'archive de sauvegarde.
    Spécifier l'emplacement de l'archive
    Utilisez l'emplacement de l'archive par défaut ou saisissez le chemin d'accès de l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer le fichier de sauvegarde. Vous pouvez également sélectionner
    Parcourir
    , sélectionner un dossier, puis
    OK
    .
    L'emplacement d'archive par défaut est
    C:\Users\Public\Documents
    .
    Configuration de FactoryTalk Directory
    Sélectionnez cette option pour sauvegarder l'intégralité du
    FactoryTalk Directory
    .
    IMPORTANT: Le fichier d'archive ne contient aucuns fichiers de projet spécifiques à des produits particuliers.
    Le fichier d'archive comprend les éléments suivants :
    • Tous les objets, les références à des objets détenus dans le
      FactoryTalk Directory
      et l'identificateur d'autorité de sécurité. Le fichier d'archive ne contient aucuns fichiers de projet spécifiques à des produits particuliers.
    • Toutes les applications associées à ce répertoire. Une application contient normalement des zones (dans un Network Directory), des informations de groupage de ressource, et des références à des serveurs de données, des serveurs de périphériques, des serveurs d'alarmes et des serveurs IHM.
    • Le dossier Système, qui contient une liste des comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupe ainsi que des mots de passe, des paramètres de politique système, des paramètres de sécurité du système, des groupes d'actions et des définitions de la base de données des alarmes et des événements.
    • Configurations
      FactoryTalk Linx
      OPC UA Connector pour tous les ordinateurs configurés dans le répertoire.
    Configuration de FactoryTalk Linx
    Sélectionnez cette option pour sauvegarder toutes les configurations de raccourci
    FactoryTalk Linx
    et les chemins associés. Le fichier de configuration ne contient pas les informations de CIP Security.
    L'opération de sauvegarde ne peut sauvegarder que les pilotes et les raccourcis de FactoryTalk Linx configurés sur ce poste de travail.
    Reportez-vous à la section Sauvegarder la configuration de
    FactoryTalk Linx
    pour découvrir comment sauvegarder un système distribué. Reportez-vous à la section Restaurer la configuration de
    FactoryTalk Linx
    pour découvrir comment restaurer un système distribué.
    Sélectionnez cette option pour sauvegarder la configuration du serveur, les paramètres des points de terminaison du serveur UA, les paramètres avancés et la configuration de la liste des points UA dans
    FactoryTalk Linx Gateway
    .
    Configuration de System Directory
    La case
    Configuration de System Directory
    est cochée par défaut lorsque vous sauvegardez le dossier Système.
    De plus, cette case est disponible si vous sauvegardez une application.
    • Pour inclure le contenu du dossier système dans l'archive de sauvegarde, cochez cette case.
    • Choisissez cette option lorsque vous désirez restaurer une seule application d'un
      FactoryTalk Directory
      et que vous désirez ajouter tous les comptes d'utilisateur, d'ordinateur, de groupe, les mots de passe, les paramètres de politique et les paramètres de sécurité du
      FactoryTalk Directory
      d'origine.
    • Pour sauvegarder seulement l'application sans le dossier système, décochez cette case.
    • Choisissez cette option lorsque vous désirez ajouter une application à un
      FactoryTalk Directory
      existant sans écraser les paramètres du dossier Système.
    Configuration du répertoire d'applications
    La case Configuration du répertoire d'applications est cochée par défaut lorsque vous sauvegardez l'application sélectionnée.
    Les paramètres du serveur de données de l'application et la configuration de
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector pour tous les ordinateurs configurés dans l'application seront enregistrés.
    Chiffrement de fichier
    Choisissez de chiffrer ou non le fichier d'archive. Chiffrer un fichier permet de le protéger contre une utilisation non autorisée.
    La case à cocher n'est pas disponible si votre système d'exploitation ne prend pas en charge le niveau de cryptage approprié. Pour utiliser le cryptage de fichier, installez votre logiciel
    FactoryTalk
    sur l'un des systèmes d'exploitation pris en charge.
    • Pour chiffrer le contenu du fichier, cochez la case
      Cryptage de fichier
      .
    • Pour enregistrer le fichier d'archive sans cryptage, décochez cette case.
    Mot de passe
    Saisissez un mot de passe pour le fichier d'archive que vous voulez chiffrer.
    Le mot de passe doit répondre aux conditions suivantes :
    • Tout caractère alphanumérique ou d'autres caractères
    • Longueur minimale : 0
    • Longueur maximale : 64
    Confirmer le mot de passe
    Saisissez le même mot de passe que celui saisi dans le champ
    Mot de passe
    .
IMPORTANT:
Si vous choisissez de chiffrer le contenu de votre fichier, veillez à conserver le mot de passe. Le fichier d'archive ne peut pas être restauré sans fournir le mot de passe correct.
La version 6.10 de
FactoryTalk Services Platform
applique un nouvel algorithme de cryptage au fichier de sauvegarde pour une sécurité renforcée. Les sauvegardes créées avec la version 6.10 de
FactoryTalk Services Platform
peuvent uniquement être restaurées sur les ordinateurs hôtes exécutant également
FactoryTalk Services Platform
version 6.10 ou ultérieure. Les sauvegardes créées avec
FactoryTalk Services Platform
version 2.90 ou ultérieure peuvent être restaurées sur les ordinateurs hôtes exécutant
FactoryTalk Services Platform
version 6.10.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal