Sauvegarder une application

Une application contient normalement des zones (dans un Network Directory), des informations de regroupement de ressources et des références à des serveurs de données, des serveurs de périphériques, des serveurs d'alarmes et des serveurs IHM.
Sauvegardez une application et créez un fichier d'archive pour :
  • Restaurer l'application dans un
    FactoryTalk Directory
    sur un ordinateur différent
  • dupliquer l'application avec un nom différent dans le même répertoire.
Vous pouvez aussi, si désiré, inclure le répertoire Système dans l'archive. Le répertoire Système contient une liste des comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupes ainsi que des mots de passe, des paramètres de politique du système, des paramètres de sécurité du système, des groupes d'action et des bases de données des alarmes et des événements. Reportez-vous à la section Restaurer une application pour obtenir les étapes de restauration d'une application.
Conditions préalables
  • Obtenez les autorisations de sécurité nécessaires pour effectuer les opérations de sauvegarde et de restauration. Ouvrez Système > Politiques >
    Politiques systèmes
    , puis double-cliquez sur
    Affectation des droits utilisateurs
    .
Pour sauvegarder une application
  1. Dans l'
    Explorateur
    de
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit sur l'application sélectionnée, puis sélectionnez
    Sauvegarder
    .
  2. Utilisez le nom par défaut ou entrez un autre nom pour le fichier de sauvegarde.
  3. Utilisez l'emplacement d'archive par défaut ou spécifiez un autre emplacement. Pour ce faire, sélectionnez
    Parcourir
    , sélectionnez un emplacement, puis sélectionnez
    OK
    dans la fenêtre
    Rechercher un dossier
    .
  4. Dans Contenu de la sauvegarde :
    • Pour exclure le dossier
      Système
      de la sauvegarde, décochez la case
      Configuration de System Directory
      . Pour inclure le dossier Système dans la sauvegarde, cochez la case
      Configuration de System Directory
      .
      CONSEIL:
      Même si vous ajoutez le dossier système à la sauvegarde, vous pouvez toujours choisir de ne restaurer que l'application ultérieurement.
    • (facultatif) Sélectionnez
      Configuration de
      FactoryTalk Linx
      pour sauvegarder les configurations de raccourci et de pilote.
    • (facultatif) Sélectionnez
      Configuration de
      FactoryTalk Linx Gateway
      pour sauvegarder la configuration du serveur, les paramètres des points de terminaison du serveur UA, les paramètres avancés et la configuration de la liste des points UA dans
      FactoryTalk Linx Gateway
      .
  5. Pour chiffrer votre fichier d'archive, cochez la case
    Chiffrer le contenu du fichier
    , puis saisissez le même mot de passe dans les champs
    Mot de passe
    et
    Confirmer le mot de passe
    . Si vous décochez cette case, votre fichier de sauvegarde ne sera ni chiffré ni protégé.
    La case à cocher
    Chiffrer le contenu du fichier
    n'est pas disponible si votre système d'exploitation ne prend pas en charge le niveau de cryptage approprié.
    IMPORTANT:
    Si vous choisissez de chiffrer le contenu de votre fichier, veillez à conserver le mot de passe. Le fichier d'archive ne peut pas être restauré sans fournir le mot de passe correct.
  6. Dans la fenêtre
    Sauvegarder
    , sélectionnez
    OK
    .
    À moins que vous n'ayez choisi un nom de fichier différent,
    FactoryTalk
    Administration crée un fichier
    ApplicationName.bak
    à l'emplacement par défaut ou à l'emplacement que vous avez choisi. Si un fichier de sauvegarde avec le même nom existe déjà dans l'emplacement que vous avez choisi, le système vous demandera si vous désirez écraser le fichier existant.
    Après la sauvegarde d'une application, sauvegardez et restaurez les fichiers du projet et les bases de données séparément des logiciels individuels qui appartiennent au système
    FactoryTalk
    .
    Si vos applications contiennent :
    • des
      Serveurs IHM
      , sauvegardez et restaurer les fichiers
      FactoryTalk View
      séparément. Voir la documentation de
      FactoryTalk View
      pour obtenir de l'aide.
      Serveurs IHM :
      sauvegardez les fichiers
      FactoryTalk View
      séparément. Voir la documentation de
      FactoryTalk View
      pour obtenir de l'aide.
    • Serveurs de données
      RSLinx Classic
       :
      exécutez l'utilitaire de sauvegarde/restauration de
      RSLinx
      pour sauvegarder la configuration du serveur de données. À partir du menu
      Démarrer
      de
      Windows
      , sélectionnez
      Rockwell Software >
      RSLinx
      > Utilitaire de sauvegarde et de restauration
      .
    • Serveurs
      FactoryTalk Linx
       :
      la configuration de base du serveur
      FactoryTalk Linx
      est incluse dans la sauvegarde, y compris les configurations de redondance, d'alarmes et d'événements.
      CONSEIL:
      Si l'option de configuration de
      FactoryTalk Linx
      n'est pas sélectionnée, faites une copie du fichier
      RSLinxNG.xml
      et conservez-la avec votre archive de sauvegarde afin de conserver les configurations de périphérique, de pilote et de raccourci. Par défaut, le fichier se trouve à l'emplacement
      C:\ProgramData\Rockwell\RSLinxEnterprise
      .
    • FactoryTalk Linx
      Data Bridge
       : ouvrez
      FactoryTalk Linx
      Data Bridge, puis sélectionnez
      Fichier > Exporter la configuration
      . Conservez le fichier exporté avec votre archive de sauvegarde.
    • FactoryTalk Linx
      Gateway
       :
      • Pour
        FactoryTalk Linx
        Gateway versions 6.20 et antérieures, faites une copie du fichier
        FTLinxGateway.xml
        et conservez-la avec votre archive de sauvegarde. Par défaut, le fichier se trouve à l'emplacement
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        .
      • Pour
        FactoryTalk Linx
        Gateway version 6.21, faites une copie du fichier
        FTLinxGateway.db
        et conservez-la avec votre archive de sauvegarde. Par défaut, le fichier se trouve à l'emplacement
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        .
        CONSEIL:
        S'il existe deux fichiers nommés
        FTLinxGateway.db-shm
        et
        FTLinxGateway.db-wal
        dans le dossier
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        , faites une copie de ces deux fichiers, mais aussi du fichier
        FTLinxGateway.db
        .
    • FactoryTalk Linx
      OPC
      UA Connectors
       : La configuration de base pour OPC UA Connector peut être restaurée. Une fois l'opération de restauration terminée, vous devrez régénérer un certificat et saisir un mot de passe pour renvoyer OPC UA Connector à son fonctionnement complet.
    • Journaux de
      FactoryTalk Alarms and Events
       :
      utilisez les outils
      SQL Server
      pour sauvegarder et restaurer les fichiers de base de données.
    • FactoryTalk Transaction Manager
       : sauvegardez les fichiers de projet à l'aide du menu
      Configuration
      . Voir la documentation de
      FactoryTalk Transaction Manager
      pour obtenir de l'aide.
    • FactoryTalk Batch
       :
      copiez les fichiers
      FactoryTalk Batch
      dans les mêmes répertoires. Voir la documentation de
      FactoryTalk Batch
      pour obtenir de l'aide.
    • Autres produits
       : sauvegardez les informations spécifiques à chaque produit séparément. Voir la documentation du produit pour de l'aide.
      IMPORTANT:
      La version 6.10 de
      FactoryTalk Services Platform
      applique un nouvel algorithme de cryptage au fichier de sauvegarde pour une sécurité renforcée. Les sauvegardes créées avec la version 6.10 de
      FactoryTalk Services Platform
      peuvent uniquement être restaurées sur les ordinateurs hôtes exécutant également
      FactoryTalk Services Platform
      version 6.10 ou ultérieure. Les sauvegardes créées avec
      FactoryTalk Services Platform
      version 2.90 ou ultérieure peuvent être restaurées sur les ordinateurs hôtes exécutant
      FactoryTalk Services Platform
      version 6.10.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal