Restaurer (application)
Comment ouvrir la boîte de dialogue Restaurer ?
- Dans la fenêtre de l'Explorateur, vérifiez que les applications situées dans le répertoire dans lequel vous voulez effectuer la restauration ne sont pas actuellement développées ou utilisées par d'autres produits ou composants.
- Cliquez avec le bouton droit surNetworkouLocal, puis cliquez surRestaurer.
Après avoir sélectionné une archive
FactoryTalk Directory
à restaurer, vérifiez que les paramètres de restauration sont corrects pour terminer l'opération de restauration. Si l'archive de sauvegarde n'est pas appropriée, sélectionnez Annuler
pour quitter ou Précédent
pour sélectionner un autre fichier d'archive.Si le dossier
Système
a été sauvegardé avec l'application, choisissez de le restaurer avec l'application ou non.Les fichiers de sauvegarde automatiquement créés lors de la mise à niveau vers
FactoryTalk Services Platform
version 2.50 ou ultérieure ne peuvent être restaurés que sur le même ordinateur.
IMPORTANT:
- Ne restaurez pas un fichier d'archive créé avecFactoryTalk Services Platform2.10 (CPR 9) ou version ultérieure dans unFactoryTalk Directoryqui utiliseFactoryTalk Automation Platform2.00 (CPR 7). Ce type de restauration n'est pas supporté et peut donner des résultats bizarres.
- Un fichier d'archive créé avecFactoryTalk Services Platformversion 6.10 ne peut pas être restauré sur un ordinateur exécutant une version antérieure deFactoryTalk Services Platform.
- Les fichiers d'archive créés avecFactoryTalk Services Platformversion 2.90 ou ultérieure peuvent être restaurés sur un ordinateur exécutantFactoryTalk Services Platformversion 6.10.
Paramètre | Description |
|---|---|
Nom de l'archive | Le nom du fichier d'archive de sauvegarde à restaurer. Par défaut, le nom de l'archive est ApplicationName.bak . |
Type de répertoire | Indique le type d'informations contenues dans le fichier d'archive de sauvegarde.
|
Application(s) | Le nom de l'application ou des applications contenue(s) dans le fichier d'archive de sauvegarde. |
Configuration de System Directory | Sélectionnez ou désélectionnez cette option selon vos besoins :
La restauration du dossier Système écrasera tous les comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupe, ainsi que les mots de passe, les paramètres de politique et les paramètres de sécurité pour toutes les applications dans FactoryTalk Directory .Lors de la restauration d'une application sans son dossier Système dans un répertoire différent ou sur un autre ordinateur, vous devrez recréer manuellement les autorisations de sécurité pour les utilisateurs et les groupes FactoryTalk dans l'application restaurée. |
Configuration FactoryTalk Linx | Restaure la configuration de raccourcis et de pilotes de FactoryTalk Linx .Seules les configurations de FactoryTalk Linx qui existent sur le PC local peuvent être restaurées. Reportez-vous à la section Restaurer la configuration de FactoryTalk Linx pour découvrir comment restaurer un système distribué. |
Configuration FactoryTalk Linx Gateway | Restaure la configuration du serveur, les paramètres des points de terminaison du serveur UA, les paramètres avancés et la configuration de la liste des points UA dans FactoryTalk Linx Gateway . |
Restaurer dans une nouvelle application intitulée : | Choisissez si vous désirez écraser une application existante ou créer une nouvelle application.
|
Fournir une réponse