Sauvegarder la configuration de FactoryTalk Linx Gateway

FactoryTalk Services Platform
fournit une option permettant de sauvegarder la configuration de
FactoryTalk Linx Gateway
configurée sur le même ordinateur. Vous pouvez sauvegarder les paramètres actuels et les restaurer ultérieurement pour contrôler les paramètres, en particulier lorsque l'application ou le niveau d'accès (local ou réseau) de
FactoryTalk Linx
est modifié.
IMPORTANT:
Pendant une opération de sauvegarde, certains services FactoryTalk seront temporairement verrouillés, empêchant ainsi le traitement des nouvelles demandes. Cette situation empêchera l'exécution de nouvelles opérations de lecture ou d'écriture de points, ainsi que certaines opérations sur l'interface utilisateur. Une fois la sauvegarde terminée, les nouvelles demandes fonctionneront normalement. Pour minimiser l'impact potentiel sur le système d'automatisation, l'opération de sauvegarde doit être effectuée lorsque le système est à l'état inactif.
L'opération de sauvegarde ne peut pas inclure les éléments suivants :
  • Certificats entrants et sortants de
    FactoryTalk Linx Gateway
  • Listes de certificats approuvés et rejetés
  • Option d'accès DA
  • Liste des utilisateurs approuvés pouvant gérer les certificats
Reportez-vous à la section Restaurer la configuration de
FactoryTalk Linx Gateway
pour obtenir les étapes de restauration de la configuration de
FactoryTalk Linx Gateway
sur l'ordinateur local et les serveurs de données distribués.
Conditions préalables
  • Identifiez les autorisations de sécurité nécessaires pour effectuer l'opération de sauvegarde. La sauvegarde est disponible uniquement lorsque vous avez accès à FactoryTalk Security (
    Système
    >
    Politiques
    >
    Politiques systèmes
    >
    Affectation des droits utilisateurs
    >
    Sauvegarder et restaurer
    ).
Pour sauvegarder la configuration
FactoryTalk Linx Gateway
  1. Dans le panneau
    Explorateur
    de FactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit sur
    Réseau
    ou
    Local
    , puis sélectionnez
    Sauvegarder
    .
  2. Dans
    Spécifier le nom de l'archive
    , utilisez le nom par défaut ou un nom personnalisé pour le fichier de sauvegarde.
    CONSEIL:
    il est déconseillé de modifier le nom d'archive par défaut. Le nom par défaut contient les premiers chiffres de l'identificateur d'autorité de sécurité, qui vous permettent d'identifier facilement le fichier d'archive associé à un répertoire spécifique.
  3. Dans
    Spécifier l'emplacement de l'archive
    , utilisez le chemin d'archive par défaut ou personnalisez le chemin selon vos besoins.
  4. Dans
    Contenu de la sauvegarde
     :
    • Sélectionnez
      Configuration de
      FactoryTalk Linx Gateway
      .
      CONSEIL:
      Cette option n'est pas disponible si
      FactoryTalk Linx Gateway
      n'est pas installé ou si la version de
      FactoryTalk Linx Gateway
      installée est antérieure à la version 6.30.00.
    • (facultatif) Sélectionnez
      Configuration de
      FactoryTalk Directory
      pour sauvegarder l'intégralité de
      FactoryTalk Directory
      .
    • (facultatif) Sélectionnez
      Configuration de
      FactoryTalk Linx
      pour sauvegarder les configurations de raccourci et de pilote de
      FactoryTalk Linx
      .
  5. Pour chiffrer votre fichier d'archive, cochez la case
    Chiffrer le contenu du fichier
    , puis saisissez le même mot de passe dans les cases
    Mot de passe
    et
    Confirmer le mot de passe
    . Si vous décochez cette case, votre fichier de sauvegarde ne sera ni chiffré ni protégé.
    La case Chiffrer le contenu du fichier n'est pas disponible si votre système d'exploitation ne prend pas en charge le niveau de chiffrement correct.
  6. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal