Sauvegarder un identificateur d'autorité de sécurité

Chaque
FactoryTalk Directory
possède un identificateur d'autorité de sécurité unique généré lors de l'installation. Sauvegardez un identificateur d'autorité de sécurité pour l'enregistrer en cas de sinistre.
Il n'est possible d'accéder aux projets de contrôleurs sécurisés et aux contrôleurs qui exécutent des projets sécurisés que lorsque l'identificateur d'autorité de sécurité
FactoryTalk Directory
correspond à celui enregistré dans le projet. Cela empêche l'accès non autorisé à un contrôleur ou un projet de contrôleur s'il est déplacé ou copié vers un autre
FactoryTalk Directory
.
Conditions préalables
Pour sauvegarder l'identificateur d'autorité de sécurité :
  1. Dans
    FactoryTalk Administration Console
    , sélectionnez
    Outils > Identificateur d'autorité de sécurité
    FactoryTalk
    .
  2. Dans
    Modifier l'identificateur d'autorité de sécurité
    , sélectionnez
    Sauvegarder
    .
  3. (facultatif) Dans
    Sauvegarder
    , définissez les options de l'archive de sauvegarde :
    • Spécifier le nom de l'archive :
      saisissez le nom de l'archive de sauvegarde.
    • Spécifier l'emplacement de l'archive :
      saisissez ou accédez à un chemin pour l'archive de sauvegarde.
    • Spécifier le contenu de la sauvegarde :
      • Sélectionnez
        Configuration de
        FactoryTalk Directory
        pour sauvegarder l'intégralité du
        FactoryTalk Directory
        .
      • Sélectionnez
        Configuration de
        FactoryTalk Linx
        pour sauvegarder les configurations de raccourci et de pilote.
      • Sélectionnez
        Configuration de
        FactoryTalk Linx Gateway
        pour sauvegarder la configuration du serveur, les paramètres des points de terminaison du serveur UA, les paramètres avancés et la configuration de la liste des points UA dans
        FactoryTalk Linx Gateway
        .
    • Chiffrer le contenu du fichier :
      sélectionnez cette option pour protéger l'archive de sauvegarde avec un mot de passe, puis saisissez le mot de passe dans les champs correspondants. Décochez cette option pour enregistrer l'archive de sauvegarde en texte brut.
  4. Sélectionnez
    OK
    .
  5. (facultatif) Si vous y êtes invité, sélectionnez
    Oui
    pour écraser l'archive de sauvegarde existante.
  6. Dans la fenêtre de confirmation, sélectionnez
    OK
    .
    IMPORTANT:
    La version 6.10 de
    FactoryTalk Services Platform
    applique un nouvel algorithme de cryptage au fichier de sauvegarde pour une sécurité renforcée. Les sauvegardes créées avec la version 6.10 de
    FactoryTalk Services Platform
    peuvent uniquement être restaurées sur les ordinateurs hôtes exécutant également
    FactoryTalk Services Platform
    version 6.10 ou ultérieure. Les sauvegardes créées avec
    FactoryTalk Services Platform
    version 2.90 ou ultérieure peuvent être restaurées sur les ordinateurs hôtes exécutant
    FactoryTalk Services Platform
    version 6.10.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal