Restaurer un identificateur d'autorité de sécurité

Chaque
FactoryTalk Directory
possède un identificateur d'autorité de sécurité unique généré lors de l'installation. Restaurez un identificateur d'autorité de sécurité pour remplacer l'identificateur actuel par l'identificateur d'un fichier de sauvegarde.
Il n'est possible d'accéder aux projets de contrôleurs sécurisés et aux contrôleurs qui exécutent des projets sécurisés que lorsque l'identificateur d'autorité de sécurité
FactoryTalk Directory
correspond à celui enregistré dans le projet. Cela empêche l'accès non autorisé à un contrôleur ou un projet de contrôleur s'il est déplacé ou copié vers un autre
FactoryTalk Directory
.
IMPORTANT:
Après avoir restauré un nouvel identificateur d'autorité de sécurité, il est impossible d'accéder aux projets des contrôleurs et des contrôleurs sécurisés avec l'identificateur précédent.
Conditions préalables
  1. Obtenez les autorisations suivantes depuis
    Système > Politiques systèmes > Affectation des droits utilisateurs
     :
  2. Utilisez
    Logix Designer
    pour supprimer la sécurité de tous les contrôleurs et projets de contrôleur dans le
    FactoryTalk Directory
    .
  3. Fermez tous les produits logiciels, les composants et les services
    FactoryTalk
    , à l'exception de
    FactoryTalk Administration Console
    .
Pour restaurer l'identificateur d'autorité de sécurité :
  1. Dans
    FactoryTalk Administration Console
    , sélectionnez
    Outils > Identificateur d'autorité de sécurité
    FactoryTalk
    .
  2. Dans
    Modifier l'identificateur d'autorité de sécurité
    , sélectionnez
    Restaurer
    .
  3. Dans
    Restaurer
    , sélectionnez
    Parcourir (...)
    pour spécifier l'archive à restaurer, puis sélectionnez
    Suivant
    .
    Par défaut, un fichier d'archive pour un identificateur d'autorité de sécurité hérite son nom de cet identificateur. Par exemple,
    Network - 72CE2C2E-5175-4C26-98AE-3ABE5AC7F8EC.bak
    ou
    Local - C565C77A-4664-4E6C-9779-1EC729B3A8A0.bak
    .
  4. (facultatif) Si le fichier de sauvegarde était chiffré, dans
    Restaurer le fichier de sauvegarde
    , saisissez le mot de passe pour déverrouiller le fichier de sauvegarde, puis cliquez sur
    OK
    .
  5. Dans
    Restaurer
    , sélectionnez
    Restaurer uniquement l'identificateur d'autorité de sécurité
    , puis sélectionnez
    Terminer
    .
  6. (facultatif) Utilisez
    Logix Designer
    pour ajouter la sécurité à tous les contrôleurs et projets de contrôleur dans le
    FactoryTalk Directory
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal