Restaurer

Comment ouvrir la boîte de dialogue Restaurer ?
  1. Dans la fenêtre de l'
    Explorateur
    , vérifiez que les applications situées dans le répertoire dans lequel vous voulez effectuer la restauration ne sont pas actuellement développées ou utilisées par d'autres produits ou composants.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur
    Network
    ou
    Local
    , puis cliquez sur
    Restaurer
    .
Utilisez
Restaurer
pour spécifier le nom du fichier de sauvegarde à utiliser pour restaurer la totalité ou une partie d'un
FactoryTalk Directory
.
Sélectionnez l'un des types d'archive suivants :
  • Archive de sauvegarde d'un
    FactoryTalk Directory
    entier
    . Elle sera nommée avec son identificateur d'autorité de sécurité (par exemple,
    Network - 72CE2C2E-5175-4C26-98AE-3ABE5AC7F8EC.bak
    ou
    Local - C565C77A-4664-4E6C-9779-1EC729B3A8A0.bak
    ). Elle contient toutes les applications et tous les comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupe, ainsi que les mots de passe, les paramètres de politique et les paramètres de sécurité.
  • Archive de dossier Système. Une archive de dossier Système contient une sauvegarde d'un dossier Système, y compris les comptes et groupes d'utilisateurs et d'ordinateurs, et les paramètres de sécurité. Par défaut, elle est nommée
    System.bak
    .
  • Archive d'application. Cette archive contient une sauvegarde de l'application et peut contenir une sauvegarde du dossier Système. Par défaut, un fichier d'archive d'application porte le même nom que l'application.
Avant de restaurer un fichier d'archive, fermez tous les produits logiciels, composants et services
FactoryTalk
, à l'exception de
FactoryTalk Administration Console
et de l'aide
FactoryTalk
, puis créez une archive de sauvegarde du répertoire cible avant de poursuivre le processus de restauration.
Un fichier d'archive créé sous
FactoryTalk Automation Platform
 2.00 (CPR 7) et restauré dans une
FactoryTalk Directory
mise à niveau vers
FactoryTalk Services Platform
version 2.10 (CPR 9) ou ultérieure met automatiquement à jour les données du dossier
Système
pour qu'elles soient compatibles avec
FactoryTalk Services Platform
version 2.10 ou ultérieure, tout en laissant les données d'origine inchangées.
IMPORTANT:
  • Ne restaurez pas un fichier d'archive créé sous
    FactoryTalk Services Platform
    version 2.10 (CPR 9) ou ultérieure dans une
    FactoryTalk Directory
    qui utilise
    FactoryTalk Automation Platform
     2.00 (CPR 7). Ce type de restauration n'est pas supporté et peut donner des résultats bizarres.
  • Un fichier d'archive créé avec
    FactoryTalk Services Platform
    version 6.10 ne peut pas être restauré sur un ordinateur exécutant une version antérieure de
    FactoryTalk Services Platform
    .
  • Les fichiers d'archive créés avec
    FactoryTalk Services Platform
    version 2.90 ou ultérieure peuvent être restaurés sur un ordinateur exécutant
    FactoryTalk Services Platform
    version 6.10.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal