Restaurer (dossier Système)
Comment ouvrir la boîte de dialogue Restaurer ?
- Dans la fenêtre de l'Explorateur, vérifiez que les applications situées dans le répertoire dans lequel vous voulez effectuer la restauration ne sont pas actuellement développées ou utilisées par d'autres produits ou composants.
- Cliquez avec le bouton droit surNetworkouLocal, puis cliquez surRestaurer.
Après avoir sélectionné un fichier d'archive du dossier Système uniquement, l'option
Restaurer
affiche le nom et le type de l'archive.La restauration d'un dossier système déplace les paramètres suivants à l'échelle du système d'un
FactoryTalk Directory
à un autre :- La liste des comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupe
- Groupes d'actions
- Mot de passe
- Les paramètres de politique
- Paramètres de sécurité
- les définitions de la base de données des alarmes et événements.
Vérifiez les paramètres suivants avant de sélectionner
Terminer
pour restaurer un dossier Système.Paramètre | Description |
|---|---|
Nom de l'archive | Le nom du fichier d'archive de sauvegarde à restaurer. |
Type de répertoire | Indique le type d'informations contenues dans le fichier d'archive de sauvegarde. Système uniquement : la restauration du dossier Système écrasera tous les comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupe, ainsi que les mots de passe, les paramètres de politique et les paramètres de sécurité pour toutes les applications dans FactoryTalk Directory . |
Application(s) | L'archive ne contient aucune application : confirme que les applications ne sont pas incluses dans l'archive de sauvegarde à restaurer. |
Configuration de System Directory | Cette option est sélectionnée par défaut pour restaurer l'intégralité du dossier Système . La restauration du dossier Système écrasera tous les comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupe, ainsi que les mots de passe, les paramètres de politique et les paramètres de sécurité pour toutes les applications dans FactoryTalk Directory . |
Fournir une réponse