Restaurer (FactoryTalk Directory)
Comment ouvrir la boîte de dialogue Restaurer ?
- Dans la fenêtre de l'Explorateur, vérifiez que les applications situées dans le répertoire dans lequel vous voulez effectuer la restauration ne sont pas actuellement développées ou utilisées par d'autres produits ou composants.
- Cliquez avec le bouton droit surNetworkouLocal, puis cliquez surRestaurer.
Après avoir sélectionné une archive de
FactoryTalk Directory
à restaurer, vérifiez que les paramètres de restauration sont corrects pour terminer l'opération de restauration. Si l'archive de sauvegarde n'est pas appropriée, sélectionnez Annuler
pour quitter ou Précédent
pour sélectionner un autre fichier d'archive.Les fichiers de sauvegarde automatiquement créés lors de la mise à niveau vers
FactoryTalk Services Platform
version 2.50 ou ultérieure ne peuvent être restaurés que sur le même ordinateur.
IMPORTANT:
- Ne restaurez pas un fichier d'archive créé avecFactoryTalk Services Platform2.10 (CPR 9) ou version ultérieure dans unFactoryTalk Directoryqui utiliseFactoryTalk Automation Platform2.00 (CPR 7). Ce type de restauration n'est pas supporté et peut donner des résultats bizarres.
- Un fichier d'archive créé avecFactoryTalk Services Platformversion 6.10 ne peut pas être restauré sur un ordinateur exécutant une version antérieure deFactoryTalk Services Platform.
- Les fichiers d'archive créés avecFactoryTalk Services Platformversion 2.90 ou ultérieure peuvent être restaurés sur un ordinateur exécutantFactoryTalk Services Platformversion 6.10.
Paramètre | Description |
|---|---|
Nom de l'archive | Le nom du fichier d'archive de sauvegarde à restaurer. |
Type de répertoire | Indique le type d'informations contenues dans le fichier d'archive de sauvegarde. FactoryTalk Directory Important : La restauration du dossier Système écrasera tous les comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupe, ainsi que les mots de passe, les paramètres de politique et les paramètres de sécurité pour toutes les applications dans FactoryTalk Directory . |
Application(s) | Affiche les noms des applications contenues dans le fichier d'archive de sauvegarde. Lorsque vous restaurez un répertoire entier, toutes les applications contenues dans ce répertoire seront aussi restaurées. |
Configuration FactoryTalk Directory | Restaure les applications, les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes, les mots de passe, les politiques, les paramètres de sécurité et la configuration de FactoryTalk Linx OPC UA Connector pour les ordinateurs configurés dans le répertoire.
IMPORTANT:
Le fichier d'archive ne contient aucuns fichiers de projet spécifiques à des produits particuliers.
|
Configuration FactoryTalk Linx | Restaure les configurations de raccourci et de pilote de FactoryTalk Linx .Seules les configurations de FactoryTalk Linx qui existent sur le PC local peuvent être restaurées. Reportez-vous à la section Restaurer la configuration de FactoryTalk Linx pour découvrir comment restaurer un système distribué. |
Configuration FactoryTalk Linx Gateway | Restaure la configuration du serveur, les paramètres des points de terminaison du serveur UA, les paramètres avancés et la configuration de la liste des points UA dans FactoryTalk Linx Gateway . |
CONSEIL:
Après la restauration à partir d'une archive de sauvegarde, sauvegardez et restaurez manuellement les fichiers de projet et les bases de données des autres produits participant dans le système
FactoryTalk
, puis vérifiez les paramètres de sécurité et les comptes d'ordinateur.Fournir une réponse