Micro800-Controller verwalten

Fügen Sie einen Micro800-Controller zu einem FactoryTalk Design Workbench-Projekt hinzu, um im
Projekt-Organizer
einen Controller-Knoten zu erstellen. Doppelklicken Sie auf den Knoten, um den Controller-Anwendungsarbeitsbereich zur Konfiguration und Verwaltung des Controllers zu öffnen.
Die Verwaltung eines Micro800-Controllers in FactoryTalk Design Workbench umfasst Folgendes:
  • Absicherung mit Kennwort und sicherer Kommunikation
  • Verwalten von Daten für globale Variablen
  • Verbindung mit dem Controller zum Herunterladen und Hochladen von Konfigurationen und zur Überwachung des Status und der Leistung des Controllers
  • Verwenden von Diagnoseverfahren zur Fehlerbehebung
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal