Micro800-Controller überwachen und diagnostizieren

FactoryTalk Design Workbench
bietet Diagnosefunktionen für die Netzwerkkonnektivität, Controller-Starteinstellungen, Controller-Fehler sowie für Controller-Projekte im Speicher. Die Controller-Diagnose ist verfügbar, wenn der Controller online ist.
Verwenden Sie zur Überwachung und Diagnose eines
Micro800
-Controllers das Menü
Gerät
, die Schaltfläche
Diagnose
im Bereich
Verbindung
oder die folgenden Controller-Konfigurationsseiten:
  • Hochfahren (
    Micro810
    LC10-Controller)
  • Start/Fehler
  • Serieller Anschluss
  • Ethernet
  • Speicherkarte
  • LCD-Modul (
    Micro810
    LC10-Controller)
  • Plug-in-Module – 2080-SERIALISOL
  • Plug-In-Module - 2080-MEMBAK-RTC2
  • Plug-in-Module – 2080-DNET20
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal