Seriellen DF1-Treiber hinzufügen
Konfigurieren eines seriellen DF1-Treibers für die Einrichtung der RS-232-Kommunikation mit
Micro800
-Controllern. Jedes Projekt unterstützt einen seriellen DF1-Treiber.
WICHTIG:
Im Gegensatz zu
Connected Components Workbench
, das nach dem Anschließen des DF1-Geräts automatisch einen DF1-Treiber hinzufügt, müssen Sie bei FactoryTalk Design Workbench
vor den folgenden Vorgängen einen DF1-Treiber manuell hinzufügen und konfigurieren:- Verbindung zu einemMicro810LC10-Controller herstellen.
- Verbindung zu einemMicro820L20E-,Micro850L50E- oderMicro870L70E-Controller über ein USB-Gerät auf einem Remote-LCD-Modul.
Voraussetzungen
- Es wurde ein Controller zum Projekt hinzugefügt.
- CIP seriell ist als Treiber für die Einstellungen des seriellen Anschlusses festgelegt.
So fügen Sie einen DF1-Treiber hinzu
- Wählen Sie
aus, um das Online-Zentrumzu öffnen. - Wählen Sie imOnline-Zentrumdie Option
aus. - Wählen Sie unterGerät auswählendie Schaltfläche
aus. - Wählen Sie unterAntriebe konfigurierenin der ListeVerfügbare Treibertypendie OptionRS-232 DF1und dannNeu hinzufügenaus.
- Geben Sie die Einstellungen unterRS-232 DF1-Treiber konfigurierenein.
- Um eine Verbindung zu einemMicro820L20E-,Micro850L50E- oderMicro870L70E-Controller herzustellen, müssen die folgenden Einstellungen korrekt konfiguriert sein:Konfiguration der DF1-Treiber für Micro820 L20E-, Micro850 L50E- und Micro870 L70E-ControllerÜber ein DF1-GerätÜber ein USB-Gerät auf einem Remote-LCD-ModulCOM-PortCOM-PortBaudrate: muss mit der Rate auf der Konfigurationsseite fürSerieller AnschlussübereinstimmenFehlerprüfung: CRCFehlerprüfung: muss mit der Prüfung auf der Konfigurationsseite fürSerieller AnschlussübereinstimmenBaudrate: 38400Protokoll: muss mit dem Protokoll auf der KonfigurationsseiteSerieller AnschlussübereinstimmenParität: KeinStationsnummer: muss mit derStationsadresseauf der KonfigurationsseiteSerieller AnschlussübereinstimmenStationsadresse: 1Parität: muss mit der Parität auf der KonfigurationsseiteSerieller Anschlussübereinstimmen
- Um eine Verbindung zu einemMicro810LC10-Gerät herzustellen, müssen die folgenden Einstellungen korrekt konfiguriert sein:Micro810 LC10 DF1-TreiberkonfigurationEinstellungWertCOM-PortGeben Sie die Portnummer an.Baudrate57.600FehlerprüfungCRCProtokollVollduplexStationsnummer1
- Wählen SieKonfiguration testenaus, um die Einstellungen zu testen. Stellen Sie vor dem Testen sicher, dass Ihr DF1-Gerät verbunden ist.Wenn der Test fehlschlägt, kann dies folgende Ursachen haben:
- Der COM-Anschluss wird vonRSLinx® ClassicoderFactoryTalk® Linxverwendet.
- CIP seriell ist nicht als Treiber festgelegt.
- Die Treiberkonfiguration stimmt nicht mit dem angeschlossenen Treiber überein.
Passen Sie die Einstellungen an, um die Konfigurationsprobleme zu beheben. - Wählen SieOKaus.
Rückmeldung geben