Seriell-DF1-Eigenschaften
Das Dialogfeld
RS-232 DF1-Treiber konfigurieren
enthält die folgenden Informationen.Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Treibername | Gibt den Namen des seriellen Treibers an. Wenn der Name geändert wird, muss er in der gesamten Topologie eindeutig sein und darf nicht länger als 255 Zeichen sein. |
COM-Port | Listet die verfügbaren COM-Ports an Ihrem Computer auf. Der Treiber überträgt Daten an ein Gerät, das an den seriellen Anschluss (COM) eines Computers angeschlossen ist. Wählen Sie einen Port aus der Liste aus. Die verfügbaren Portnummern sind 0 bis 31 (Standardwert ist 1). |
Gerät | Zeigt das DF1-Gerät an, das mit Ihrem Computer verbunden ist. |
Baudrate | Gibt die Baudrate für den Treiber an, der Daten an das Gerät überträgt. Verfügbare Baudraten sind: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19.200, 38.400, 57.600 und 115.200. Der Standardwert ist 19.200. |
Stationsnummer | Gibt die Stationsnummer für den Treiber an. Verfügbare Stationsnummern gehen von 0 bis 254 Dezimalzahlen (Standard ist 0). |
Parität | Entspricht der Fehlersuchmethode für den verbundenen Treiber ( Kein , Gerade oder Ungerade ). |
Fehlerprüfung | Entspricht der Einstellung des Geräts, mit dem Sie verbunden sind ( BCC oder CRC ). Alle Geräte im Netzwerk müssen gleich konfiguriert sein. |
Stopp-Bits | Gibt die Zeitspanne zwischen Datenübertragungen an. Das DF1-Basisprotokoll verwendet im Allgemeinen 1 (Standardwert ist 1). |
Protokoll | Gibt die unterstützten Protokolle an ( Vollduplex oder Halbduplex ). |
ACK-/Abfrage-Zeitlimit | Gibt den ACK-Wert an. Der Standardwert ist 3000 Millisekunden. |
Maximale Wiederholungen | Gibt einen Wert für die maximale Anzahl der Wiederholungsversuche an, die das System unternehmen soll. Der Standardwert ist 3. |
Testkonfiguration | Testet, ob die Treiberkonfiguration korrekt ist. Stellen Sie vor dem Testen sicher, dass Ihr DF1-Gerät verbunden ist. Wenn der Test fehlschlägt, kann dies folgende Ursachen haben:
|
Rückmeldung geben