Verbindung von einem Micro800-Controller trennen

Trennen Sie die Verbindung von einem Controller für folgende Aktionen:
So trennen Sie die Verbindung zum Micro800-Controller
  • Gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
    • Klicken Sie im
      Projekt-Organizer
      mit der rechten Maustaste auf den Controller und wählen Sie anschließend
      Trennen
      aus.
    • Deaktivieren Sie im Bereich
      Verbindung
      den Umschalter neben dem Controller.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal