Ändern des Micro800-Controllerprojekts

Verwenden Sie
Controller wechseln
, um den Controller-Typ zu ändern oder den Controller mit der neuesten Controller-Version zu aktualisieren.
WICHTIG:
Da
Micro800
-Controller unterschiedliche Hardware- und Softwarefunktionen unterstützen, muss ggf. bei Änderung des Controllers Folgendes geändert werden:
  • Controller-Konfigurationen
  • Programme
  • Benutzerdefinierte Funktionsblöcke
  • Benutzerdefinierte Funktionen
  • Globale oder lokale Variablen
Dialogfeld „Controller wechseln“
Dialogfeld „Controller wechseln“
Dialogfeld „Controller wechseln“
Element
Name
Strom
Ziel
callout1
Name
Der Name des aktuellen Micro800-Controllers, den Sie beim Hinzufügen des Controllers eingegeben haben.
Der Name ist schreibgeschützt.
Name des Ziel-
Micro800
Controllers.
Der Standardname des Ziel-Controllers ist der aktuelle Name des Controllers.
Geben Sie bei Bedarf einen Namen für den Ziel-Controller ein.
callout2
Katalog-ID
Katalognummer des aktuellen
Micro800
-Controllers.
Die Katalognummern der Controller, die als Ziel-Controller ausgewählt werden können.
callout3
Version
Controller-Version des aktuellen Controllerprojekts.
Die Version ist schreibgeschützt.
Die neueste Controller-Version des ausgewählten Ziel-Controllers.
Die Version ist schreibgeschützt.
callout1orange
Vergleichsdetails
Eine Liste mit Eigenschaften im Vergleich zwischen dem aktuellen Controller und dem Ziel-Controller.
Wählen Sie Rechteckssymbol aus, um die Vergleichsdetails ein- oder auszublenden.
Mit Warnsymbol wird angezeigt, dass sich die Kapazität der physischen Konfiguration des Projekts oder die einer unterstützten Funktion reduziert hat. Bewegen Sie den Mauszeiger über Warnsymbol, um Details und empfohlene Maßnahmen anzuzeigen.
callout4
Aktuelles Projekt sichern
Ein Kontrollkästchen, mit dem festgelegt wird, ob das aktuelle Controllerprojekt gesichert werden soll. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das aktuelle Controllerprojekt im FTDW-Ordner unter „Dokumente“ gesichert.
Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal