Ändern des Remote-Modus des Micro800-Controllers
Sobald Sie mit einem
Micro800
-Controller verbunden sind, können Sie über Verbindung
vom Modus Remote
in den Modus Programm
oder Betrieb
wechseln.
TIPP:
- FürMicro850L50E-Controller muss sich der Umschalter am Controller in der MittelstellungRemotebefinden, damit die OptionenRemote-ProgrammundRemote-Betriebverfügbar werden.
- Micro810LC10- undMicro820L20E-Controller haben keinen Umschalter und befinden sich immer imRemote-Modus.
Voraussetzungen
- Der Controller ist online.
So ändern Sie den Remote-Modus des Micro800-Controllers
- Wählen Sie unterVerbindungdie Option
aus. - Wählen Sie in der ListeController-Modusdie OptionProgrammoderBetriebaus.
Rückmeldung geben