Verbindung zu einem Micro800-Controller herstellen
Nachdem Sie einen
Micro800
-Controller zu Ihrem Projekt hinzugefügt haben, stellen Sie eine Verbindung zum Controller her und führen Sie dann die Diagnose oder die Sicherung des Controllers durch.Wenn in Ihrem Projekt kein
Micro800
-Controller vorhanden ist, verwenden Sie Ermitteln und Hinzufügen eines Controllers, der mit einem Computer verbunden st, um einen Micro800
-Controller zu ermitteln und eine Verbindung herzustellen.
WICHTIG:
Wenn Ihr Computer mit einem
Micro800
-Controller verbunden ist, werden andere Benutzer, die versuchen, eine Verbindung mit dem Controller herzustellen, darüber informiert, dass der Controller verwendet wird. In der Benachrichtigung werden der Name und der Benutzername Ihres Computers angezeigt.So stellen Sie eine Verbindung zum Micro800-Controller her
- Öffnen SieOnline-Zentrum, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
- Wählen Sie
aus. - Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste auf den Controller-Knoten und wählen Sie dannHerunterladenaus.
- Wählen Sie imOnline-Zentrumdie Schaltfläche
aus.
ist verfügbar, wenn der Controller getrennt ist. - Navigieren Sie inGerät auswählenzumMicro800-Controller, wählen Sie ihn aus und wählen Sie anschließendOKaus.TIPP:
- Wenn Sie einen Controller auswählen, dessen Katalognummer von dem im Projekt definierten Controller abweicht, schlägt möglicherweise die Verbindung fehl.
- Nach der Auswahl wird der Verbindungspfad imOnline-Zentrumangezeigt. Sie können den Verbindungspfad auch manuell einrichten.
- Verbinden Sie sich mit dem Controller über eine der folgenden Aktionen:
- Aktivieren Sie im BereichVerbindungden Umschalter neben dem Controller.
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste auf den Controller und wählen Sie dannVerbindenaus.
- (Optional) Geben Sie inKennwort eingebendas Controller-Kennwort ein und klicken Sie aufOK.
- (Optional) Wählen Sie unterController verbindeneine der folgenden Optionen aus:
- Aktuelles Projekt in den Controller herunterladen
- Aktuelles Projekt aus dem Controller hochladen
Controller verbindenwird geöffnet, wenn der Inhalt im aktuellen Projekt nicht mit dem Inhalt im Controller übereinstimmt.WICHTIG:Es wird empfohlen, bei Nichtverwendung die Verbindung zum Controller zu trennen, um zu verhindern, dass die Verbindung durch den Wechsel des Computers in den Energiesparmodus unterbrochen wird.
Rückmeldung geben