Loading

모션 제어
Allen-Bradley

당사의 산업용 모션 제어 포트폴리오는 광범위한 서보 드라이브, 서보 모터 및 액추에이터를 통해 고객의 고유한 애플리케이션 요구 사항을 충족합니다.
  1. 개요
  2. 제품
Open All Close All
개요
Kinetix 서보 모터와 분산 I/O 블록이 있는 기계의 모션 블러 사진.
Allen-Bradley 로고

현대 제조업체는 변화하는 수요에 신속하게 적응하면서 증가하는 생산 목표를 충족할 수 있는 장비가 필요합니다. Allen-Bradley의 산업 자동화 모션 포트폴리오는 고급 모션 제어 기술을 통해 장비를 더욱 생산적이고 지능적이며 유연한 자동화 자산으로 전환하는 데 도움이 됩니다. 당사의 솔루션에는 고속에서 정밀한 위치 결정을 제공하고, 동기화된 장비 성능을 실현하며, 정확성을 개선하고, 처리량을 늘리고, 모션 제어 시스템으로 성능을 최적화하도록 설계된 통합 모션 제어 시스템을 제공하는 서보 드라이브, 서보 모터, 액추에이터 및 전자기 트랙 시스템이 포함됩니다.

주요 기능

Open All
Close All
더 간편하고 더욱 강력한

산업용 로봇, 독립형 카트 솔루션, 자율 이동 로봇 등을 완벽하게 제어하고 연결하는 혁신적인 모션 포트폴리오를 사용하여 시스템 성능을 그 어느 때보다 향상시켜 보십시오. 고급 모션 및 로보틱스 알아보기.

전례 없는 속도 및 제어

전자기 추진을 활용하여 처리량을 늘리고 병목 현상을 제거하며 자재 흐름을 최적화함으로써 장비 생산성을 재정의할 수 있는 기회를 포착하십시오. 독립형 카트 기술 알아보기.

대규모에서의 정밀도 및 성능

소형 장비를 구축하든 멀티축 시스템을 구축하든, Kinetix® 서보 드라이브는 성능을 향상하고 스마트 제조 목표를 가속하는 데 필요한 전력, 정밀도 및 데이터를 제공할 수 있습니다. 서보 드라이브 보기.

강력하고 유연함

필요한 환경별 구성이 적용된 강력하고 신뢰할 수 있는 솔루션으로 프로세스에서 최대의 가치를 얻으십시오.로터리 서보 모터를 확인하십시오.

동영상
스마트 장비를 위한 완전한 모션 시스템

오늘날의 경쟁 환경에서 단순화된 장비 설계, 시스템 유연성 및 향상된 전반적인 장비 성능은 핵심적인 이점입니다. 소형 독립형 장비를 구축하든 대형 복합 시스템을 구축하든 Allen-Bradley Kinetix 모션 제어 제품은 목표 달성에 도움이 될 수 있습니다.

산업 모션 제어 솔루션

컨트롤러를 서보 드라이브, 서보 모터, 액추에이터 및 지능형 전자기 트랙 기술과 결합하여 속도, 정확성 및 유연성을 극대화하는 정밀한 고성능 장비 제어를 제공하는 통합 모션 제어 시스템입니다.

제품
독립형 카트 기술

독립형 카트 기술은 전자기력을 사용하여 더 빠르고 정확한 모션 제어를 제공함으로써 새로운 수준의 장비 성능을 실현합니다. 적응형 라우팅, 높은 가속도 및 획기적으로 감소된 유지보수로 이러한 시스템은 장비 내 또는 생산 라인 전체에서 자재를 이동하는 더 스마트한 방법을 제공할 수 있습니다.

독립형 카트 기술

제품
서보 드라이브

핵심 생산 지표를 개선하고 싶으십니까? 당사의 서보 드라이브는 장비 설계를 단순화하고 시스템 유연성을 향상하며 전반적인 성능을 높이도록 설계되었습니다. 또한 모션 포트폴리오와의 원활한 연결을 통해 개발 시간을 단축하고 제어 기능을 향상하여 애플리케이션에서 더 많은 가치를 얻을 수 있습니다.

서보 드라이브

제품
회전형 서보 모터

생산 수요가 계속 증가하고 있으며, 귀하의 모터 솔루션은 미래의 요구를 충족할 준비가 되어 있어야 합니다. Kinetix® 서보 드라이브는 시스템 출력을 높이고 장비 수명을 개선하며, 운영에 유연성을 더해 미래에도 경쟁력과 수익성을 유지할 수 있도록 지원합니다.

회전형 서보 드라이브 및 케이블

제품
리니어 솔루션

당사의 리니어 솔루션 포트폴리오는 리니어 모션 프로세스에서 가능한 범위를 높이고 장비를 더 스마트한 생산 자산으로 전환하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 당사의 완전한 포트폴리오가 리니어 애플리케이션 요구 사항에 대해 단일 소스를 어떻게 제공할 수 있는지 확인해 보십시오.

리니어 솔루션

제품
제품 선택

FactoryTalk® Motion Analyzer는 Kinetix 모션 제어 시스템의 분석, 최적화, 선택 및 검증을 제공하는 종합적인 모션 툴입니다. 이 소프트웨어를 사용하면 장비 설계 프로세스가 간소화되어 물리적 장비를 구매하거나 설치하기 전에 새로운 장비 개념을 신속하게 생성하고 검증할 수 있습니다.

FactoryTalk Motion Analyzer

제품
엔코더

저희 엔코더는 장비 생산성과 제품 품질을 극대화하는 데 도움이 되는 정밀한 속도 및 위치 데이터를 제공합니다. 완전한 모션 솔루션을 위해 Logix 컨트롤러와 엔코더를 신속하게 구성하고 통합하십시오.

엔코더

모션 제어 애플리케이션

당사의 모션 솔루션은 산업 자동화 전반에 걸쳐 다양한 모션 제어 애플리케이션을 지원하여 제조업체가 향상된 정밀도, 장비 생산성 및 장비 성능을 달성할 수 있도록 합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

  • 포장 장비: 충전, 라벨링, 밀봉 및 포장 장비를 위한 고속 동기화 모션을 제공합니다.
  • 로봇 공학: 로봇 팔, 픽 앤 플레이스 시스템 및 자동화된 셀에 대해 정밀한 위치 결정, 조정된 움직임 및 반복 가능한 성능을 지원합니다.
  • 자재 취급: 컨베이어, 분류 시스템, 자동화된 저장 및 검색 시스템(AS/RS) 및 기타 자재 이동 장비의 제어 및 효율성을 개선합니다.
  • 자동화된 생산 시스템: 정확하고 반복 가능한 모션으로 어셈블리, 가공, 변환 및 기타 복잡한 제조 프로세스를 지원하기 위해 여러 장비 축을 조정합니다.

스마트 장비 완성

직원과 프로세스를 발전시키는 기술을 활용해 이상적인 시스템을 구축하십시오.

  • 프로그래밍 가능한 컨트롤러
    프로그래밍 가능한 컨트롤러
    제품
    제품
    프로그래밍 가능한 컨트롤러
    확장 가능한 고성능 자동화와 Micro800 솔루션을 위해 Allen-Bradley CompactLogix 및 ControlLogix PLC/PAC 컨트롤러를 살펴보십시오.
    자세히 알아보기
  • 안전 프로그래밍 컨트롤러
    안전 프로그래밍 컨트롤러
    제품
    제품
    안전 프로그래밍 컨트롤러
    당사의 안전 제어 시스템은 자동화된 프로세스를 안전 상태로 전환하는 데 일반적으로 필요한 물리적 결선 방식 릴레이 시스템을 대체하여, 복잡한 안전 애플리케이션에 기존 프로그래밍 가능한 제어의 이점을 제공합니다.
    자세히 알아보기
  • 소프트웨어
    소프트웨어
    소프트웨어
    소프트웨어
    소프트웨어
    Rockwell Automation의 소프트웨어는 공장 또는 생산 오퍼레이션의 복잡한 업무에 명확한 정보를 제공하고자 설계되었습니다.
    자세히 알아보기
  • 산업 컴퓨터 및 모니터
    산업 컴퓨터 및 모니터
    산업 컴퓨터 및 모니터
    Rockwell Automation의 산업용 컴퓨터 및 모니터를 확인해보세요. 여기에는 견고한 박스 PC, 패널 PC, 씬 클라이언트 및 산업용 모니터가 포함됩니다.
  • 에뮬레이션
    에뮬레이션
    소프트웨어
    소프트웨어
    에뮬레이션
    Emulate3D™ 디지털 트윈 소프트웨어를 사용하여 장비 설계 및 성능의 가능성을 발견해 보십시오.
    자세히 알아보기

다음 단계로 나아갈 준비가 되셨습니까? 모션 제어의 새로운 기능을 확인해 보십시오.

생산 목표를 달성하고 수요 변화에 수익성 있게 적응할 수 있는 장비가 필요합니다. 다행히도, 당사의 모션 제어 솔루션을 활용하면 장비를 더욱 생산적이고 지능적이며 유연한 산업 자동화 자산으로 전환할 수 있습니다. 모션 포트폴리오의 새로운 기능을 확인하고, 더 스마트한 모션 기술이 운영의 잠재력을 최대한 발휘하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브
병을 물로 채우는 터렛 아래에 있는 장비 내부에서 병이 회전하고 있습니다.
eBook
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브

더 빠른 배포와 더 강력한 스마트 장비를 지원하는 서보 드라이브 기술을 만나보세요. ArmorKinetix 분산 서보 드라이브가 설계를 간소화하고 구축 시간을 단축하며 장비를 그 어느 때보다 강력하게 만드는 데 어떻게 도움이 되는지 확인해 보십시오.

지금 다운로드
독립형 카트 기술
여러 대의 노란색 Fanuc 로봇이 부품을 집어 iTRAK Intelligent Track System 캐리어에 배치합니다.
eBook
독립형 카트 기술

이제 벨트 및 체인 컨베이어의 한계를 넘어 더 스마트한 생산 미래를 실현할 수 있습니다. 당사의 독립형 카트 기술 솔루션이 병목 현상을 제거하고 유연성을 개선하며 시스템 성능을 극대화하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인해 보십시오.

지금 다운로드
리니어 솔루션
MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템 위에 장착된 장비 내부의 두 개 Kinetix 회색 리니어 스테이지.
eBook
리니어 솔루션

고성능 Kinetix 리니어 솔루션을 사용하여 프로세스 효율성을 높이고 장비에 더 많은 가치를 추가하십시오. 당사의 선도적인 기술이 처리량을 높이고 유연성을 증가시키며 더 스마트한 생산 가능성으로 나아갈 수 있도록 지원하는 방법을 확인해 보십시오.

지금 다운로드

모션 제어 시스템 FAQ

Rockwell Automation 모션 제어 시스템의 혜택을 가장 많이 받는 애플리케이션 유형은 무엇입니까?

모션 제어 시스템은 포장, 변환, 조립, 반도체 공정, 자재 취급 등과 같이 정밀하고 반복 가능한 움직임이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 당사의 모션 포트폴리오는 단순 인덱싱부터 고속 협조 통합 모션까지 모두 지원하여, 엔지니어가 장비 요구 사항이 변화함에 따라 기능을 확장할 수 있도록 합니다.

Rockwell Automation은 모션 시스템 시운전을 어떻게 간소화합니까?

엔지니어는 Studio 5000 Logix Designer® 및 FactoryTalk® Design Studio와 같은 통합 툴을 통해 통합 환경에서 로직, 모션 축, 안전, 진단을 구성할 수 있습니다. 이를 통해 프로그래밍 복잡성을 줄이고, 가상 테스트를 가속화하며, 현장 시운전 기간을 단축할 수 있습니다.

모션 제어 시스템에서 어떤 통신 프로토콜이 지원됩니까?

Rockwell Automation 모션 시스템은 주로 고성능 네트워크형 모션 제어를 위해 EtherNet/IP®를 사용합니다. 이를 통해 컨트롤러, 드라이브 및 안전 시스템과의 완벽한 통합이 가능하며, 배선 작업을 줄이고 진단을 향상시킵니다. 또한 많은 제품이 CIP Motion을 지원하여 멀티축 시스템 전반에 걸쳐 동기화되고 결정적인 성능을 보장합니다.

독립형 카트 기술이 장비 처리량을 어떻게 향상시킬 수 있습니까?

ICT는 기존 리니어 모션 시스템의 기계적 제약을 제거합니다. 스마트 무버는 개별 제어, 높은 가속도, 동시 인프로세스 작업을 가능하게 하여 처리량과 운영 유연성을 획기적으로 향상시킵니다.

모션 시스템의 디지털 엔지니어링을 지원하는 도구에는 무엇이 있습니까?

당사의 소프트웨어 포트폴리오는 디지털 트윈 모델링, 통합 모션 시퀀싱, 시뮬레이션 및 버전 관리 클라우드 기반 협업을 지원합니다. 이를 통해 기계 및 제어 공동 개발을 가속화하여 팀이 개념을 조기에 테스트하고 시운전 전에 위험을 줄일 수 있습니다.

적절한 리소스와 지원으로 프로세스 간소화

기술 문서 센터
기술 사양, 매뉴얼 및 설치 지침.

원격 기술 지원
제품 전문가의 실시간 온라인 및 전화 지원.

PartnerNetwork
업계 선도적인 엔지니어링 전문가 및 공급업체 팀.

자료실
Rockwell Automation, FactoryTalk 및 Allen‑Bradley 제품, 서비스 및 솔루션을 지원하는 간행물.

Knowledgebase
다양한 제품 및 기술에 대한 질문과 답변 데이터 베이스.

지금 Rockwell Automation 전문가와 연결하세요

저희는 더 빠른 출시, 위험 감소, 결과 극대화를 지원합니다. 함께 더 스마트하게 구축해 보세요.

문의하기

귀하의 활동 기반

Loading
Loading
Loading
Loading
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(13)
모션 컨트롤 Chevron UpChevron Up
서보 드라이브 Chevron UpChevron Up
서보 모터 Chevron UpChevron Up
Independent Cart Technology Chevron UpChevron Up
Linear Solutions Chevron UpChevron Up
Encoders Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브로 더욱 간소화되고 에너지 효율적인 장비를 실현하며, 분산형 모션 제어의 힘을 발휘하십시오.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Kinetix 5100 서보 드라이브
다목적 Kinetix 5100 서보 드라이브는 중소형 장비의 성능 과 확장성을 향상시킵니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix 5300 Single-axis EtherNet/IP Servo Drives provide integrated motion on EtherNet/IP
Kinetix 5300 서보 드라이브
이 단축 EtherNet,IP 서보 드라이브는 필수적인 장비 제조 요구 사항을 충족하는 간소화된 제품으로 설계 유연성을 제공합니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Kinetix 5500 서보 드라이브
Kinetix 5500 서보 드라이브는 설계를 간소화하고 민첩하며 비용 효율적인 솔루션을 구축하는 데 도움이 되는 다목적 EtherNet,IP 모션 솔루션을 제공합니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Kinetix 5700 서보 드라이브
Kinetix 5700 서보 드라이브는 모션 성능을 최적화하고 장비 가치를 극대화하는 데 도움이 되는 단순성, 파워 및 공간 절약을 제공합니다.
A side view of the grey and black iTRAK 5730 Intelligent Track System with a row of eight movers in the front and another set of movers at the other side of the oval track.
iTRAK 5730 지능형 트랙 시스템
장비 내에서 상품을 이동하는 더 빠르고, 더 스마트하며, 더 유연한 방법으로 병목 현상을 제거하고 전반적인 생산성을 높이십시오.
An isometric view of an iTRAK 5750 Intelligent Track System with two sets of three movers mounted on the track and a black infield cover in the center.
iTRAK 5750 지능형 트랙 시스템
iTRAK 5750 지능형 트랙 시스템을 사용하면 장비 생산성을 재정의하고 더 높은 페이로드를 더 유연하고 정밀하게 이동 및 제어할 수 있습니다.
An isometric view of a QuickStick 150 Intelligent Conveyor System linear motor in a .3 meter length
QuickStick 150 인텔리전트 컨베이어 시스템
QuickStick® 150 인텔리전트 컨베이어 시스템은 더 빠르고 깨끗하며 효율적인 상품 운송을 통해 운영에서 더 많은 가치를 얻을 수 있도록 지원합니다.
A QuickStick HT linear motor in a 1 meter length and a QuickStick HT 5700 inverter.
QuickStick HT 인텔리전트 컨베이어 시스템
QuickStick® HT 인텔리전트 컨베이어 시스템을 사용하여 최대 수천kg의 무거운 하중을 이동함으로써 더욱 유연하고 생산적인 프로세스를 실현하십시오.
A grey MagneMover LITE Intelligent Conveyor System layout with carriers in motion throughout the track standing on mounting legs.
MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템
MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템을 사용하여 소형에서 중형 페이로드를 더 빠르고 효율적으로 이동하십시오.
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Kinetix 케이블
표준 및 연속 플렉싱 케이블 제품군을 사용하여 서보 모터와 액추에이터를 안전하게 연결하십시오.
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Kinetix VP 서보 모터
이 모터는 EtherNet,IP 네트워크를 통해 원활한 통합 모션 제어를 제공하며 Kinetix 5500 및 5700 서보 드라이브에 최적화되어 있습니다.
A black Kinetix VPL Low-inertia Servo Motor positioned with the motor shaft facing forward and slightly to the right.
Kinetix VPL 저관성 서보모터
Kinetix® VPL 저관성 서보 모터를 사용하여 장비의 잠재력을 극대화하고 빠른 가속과 탁월한 정밀도로 부하를 이동하십시오.
Three black Kinetix VPC  Continuous-duty Servo Motors lined up from largest on the left and moving smaller.
Kinetix VPC 연속 운전 서보 모터
이 모터를 선택하여 연속 사용 애플리케이션을 최적화하고 더 높은 속도에서 더 높은 효율과 더 높은 토크를 제공하십시오.
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Kinetix MPL 저관성 서보 모터
설치 면적을 줄이면서 더 높은 토크를 제공하는 이 고출력 브러시리스 서보 모터로 경쟁력을 높이십시오.
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Kinetix MPM 중간관성 서보 모터
이 모터는 컴팩트하고 전력 밀도가 높은 설계와 고해상도 절대 피드백 엔코더를 갖추고 있어 프로세스의 잠재력을 극대화합니다.
A black Kinetix TLP Multi-purpose Compact Servo Motor turned to the left with the connected motor cable running down to the right.
Kinetix TLP 다목적 콤팩트 서보 모터
이 혁신적인 소형 서보 모터는 우수한 전력 / 크기 비율을 자랑하며, 공간 요구사항을 최소화하면서 탁월한 성능을 제공합니다.
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Kinetix TL 및 TLY Compact 서보 모터
이러한 저관성 고성능 소형 서보 모터는 저전력 산업용 애플리케이션을 최적화하도록 설계되었습니다.
Three white colored Kinetix VPF Food-grade Servo Motors lined up from largest to smallest with their motor shafts angled facing left.
Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터
이 식품 등급 서보 모터는 뛰어난 성능과 내구성을 제공하여 위생 기준을 충족하면서 생산성을 극대화할 수 있습니다.
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Kinetix MPF 식품 등급 서보모터
고효율, 고토크 모터 기능을 식품 등급 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 기능과 결합하여 운영을 향상하십시오.
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic servo motor
Kinetix VPH 위생 서보 모터
이 위생 서보 모터는 IP69K 등급을 갖추고 있으며, 극한 환경에서 작동하고 압력 세척을 처리하도록 설계되었습니다.
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Kinetix MPS 스테인리스강 서보 모터
이 모터를 사용하여 고압 또는 고부식성 물 세척 환경에서도 제조 목표를 달성하십시오.
Kinetix MMA 비동기식 메인 서보 모터
Kinetix MMA 비동기식 메인 모터를 사용하면 높은 전력과 토크 출력을 요구하는 다양한 중부하 애플리케이션에서 더 많은 성능을 얻을 수 있습니다.
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Kinetix RDB 다이렉트 드라이브 서보 모터
당사의 다이렉트 드라이브 서보 모터는 더 간단하고 반응성이 뛰어나며 에너지 효율성이 높은 모션 솔루션을 구현합니다.
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Kinetix MPAS 리니어 스테이지
Kinetix® MPAS 리니어 스테이지는 중부하를 지원하고 상당한 모멘트 하중을 견딜 수 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Kinetix MPMA 다축 리니어 모터 스테이지
Kinetix® MPMA 다축 리니어 스테이지는 정밀한 2차원 위치 결정 및 속도 제어를 위한 즉시 사용 가능한 솔루션을 제공합니다.
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Kinetix LDAT 리니어 스테이지
이 리니어 스테이지는 속도와 가속도, 최대 추력, 다이렉트 드라이브 기술을 결합하여 성능과 신뢰성을 극대화합니다.
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Kinetix VPAR 및 MPAR 전동 실린더
Kinetix® VPAR 및 Kinetix MPAR 전기 실린더는 다양한 리니어 모션 애플리케이션에 대해 동적이고 정밀한 응답을 제공하는 통합 솔루션을 제공합니다.
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Kinetix MPAI 전동 실린더
Kinetix® MPAI 전기 실린더는 소형, 경량, 고출력 액추에이터로서 유압 솔루션에 대한 경제적인 대안입니다.
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
Kinetix LDC-Series™ 및 LDL-Series™ 리니어 서보 모터
Kinetix® LDC 및 Kinetix LDL 리니어 서보 모터는 페이로드에 다이렉트 드라이브로 연결되어 고속에서 정밀한 리니어 위치 결정을 제공합니다.
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
EtherNet/IP 절대인코더
이러한 인코더를 통합 모션 및 CIP 안전 옵션과 통합하여 EtherNet,IP 네트워크 모션 제어 시스템의 이점을 확장하십시오.
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
사인/코사인 절대 인코더
이러한 엔코더를 사용하여 정류, 속도 조절 및 위치 제어가 모두 하나의 장치에 통합된 고성능 디지털 서보 드라이브 시스템을 설계하십시오.
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
단회전 절대 위치 인코더
이 중부하 NEMA Type 4 싱글턴 인코더로 장비의 가동시간과 수명을 개선하십시오.
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
단회전 고성능 앱솔루트 인코더
극한 환경에서도 풍부한 모션 데이터를 제공하는 이 NEMA Type 4 및 13 단회전 절대 인코더로 장비 가치를 높이십시오.
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
제로 세트 핀이 있는 싱글턴 절대 인코더
이 장치는 컴팩트한 설계와 고해상도 출력으로 위치 결정 정확도가 중요하지만 공간이 제한된 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
고주파 인크리멘털 광 인코더
이러한 엔코더의 고주파 응답을 사용하여 생산 시스템의 기능 및 제어를 개선하십시오.
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
고해상도 인크리멘탈 광 인코더
이 엔코더 제품군의 견고한 기계적 설계와 고해상도 피드백은 다양한 애플리케이션에서 생산 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
엔코더 출력 모듈
이 엔코더 출력 모듈은 EtherNet/IP 통합 모션 시스템에서 장치를 동기화하여 장비 설계 유연성을 높입니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet,IP 서보 드라이브는 고성능 통합 모션을 개방형 EtherNet,IP 네트워크와 결합합니다.
Kinetix 6500 서보 드라이브
2025년 12월부터 Kinetix 6500 서보 드라이브가 단종되며 더 이상 판매되지 않습니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈러 서보 드라이브
Kinetix 6200 서보 드라이브
Kinetix 6200 서보 드라이브는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
Kinetix 6000 서보 드라이브
Kinetix 6000 서보 드라이브는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000 다축 서보 드라이브
Kinetix 2000 서보 드라이브
Kinetix® 2000 서보 드라이브는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000 고출력 서보 드라이브
Kinetix 7000 서보 드라이브
Kinetix 7000 서보 드라이브는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Kinetix 350 서보 드라이브
Kinetix 350 서보 드라이브는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
2094 Kinetix 6000M 통합형
Rockwell Automation은 Bulletin 2094 Kinetix® 6000M 통합 드라이브-모터 시스템이 단종되어 더 이상 판매되지 않는다고 발표했습니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 컴포넌트 서보 드라이브
Kinetix 3 서보 드라이브
Kinetix® 3 서보 드라이브는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet 인덱싱 서보 드라이브
Kinetix 300 서보 드라이브
Kinetix 300 서보 드라이브는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Kinetix® Ultra™ 3000 디지털 서보 드라이브 전면보기
Ultra 3000 서보 드라이브
Kinetix® Ultra™ 3000 서보 드라이브는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ 고출력 비동기 모터는 고출력과 정밀한 위치 결정 기능을 결합합니다.
Kinetix HPK 비동기 서보 모터
Kinetix® HPK 고출력 비동기 모터는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Allen‑Bradley Bulletin 842A 다회전 자기 인코더는 24비트 절대 다회전 샤프트 인코더입니다.
멀티턴 자기식 앱솔루트 인코더
당사의 Bulletin 842A 다회전 자기 인코더는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ 다회전 자기 인코더는 DeviceNet에 직접 연결되는 26비트 절대 다회전 샤프트 인코더입니다.
DeviceNet 멀티턴 자기식 앱솔루트 인코더
당사의 Bulletin 842D DeviceNet 다회전 자기 인코더는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
An over the shoulder view of a woman in a turtleneck sweater looking at her laptop that is displaying a FactoryTalk Motion Analyzer power analysis screen
FactoryTalk Motion Analyzer
FactoryTalk Motion Analyzer is a motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection, and validation of your motion control system.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 제어 시스템