Loading

Kinetix RDB 다이렉트 드라이브 서보 모터
Allen-Bradley

당사의 다이렉트 드라이브 서보 모터는 더 간단하고 반응성이 뛰어나며 에너지 효율성이 높은 모션 솔루션을 구현합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

당사의 Kinetix® RDB 다이렉트 드라이브 서보 모터는 부하에 직접 연결되어 기어박스, 타이밍 벨트, 풀리(pulley) 및 기타 기계 부품이 필요하지 않습니다. 그 결과로 에너지 소비가 줄어들고, 정정 시간(settling time)이 빨라지고, 전반적으로 부하를 더 잘 제어할 수 있습니다.

현대의 제조업은 빠르고 유연하며 정밀 모션 컨트롤을 필요로 합니다. 당사의 Kinetix RDB 다이렉트 드라이브 서보 모터를 사용하면 모션 설계를 간소화하면서 프로세스에 탁월한 속도와 제어 기능을 추가하는 서보 솔루션을 통합할 수 있습니다. 또한 능선형 작동이 필수인 경우, 이러한 서보 드라이브는 백래쉬를 최소화하여 시스템 성능을 극대화할 수 있습니다.

  • 저속에서 높은 토크 제공
  • 베어링 자체가 부하로 작용되는 어플리케이션을 위한 무베어링 하우징 구성
  • 연속 토크 범위 32.7~426Nm(289~3770lb-in.)
  • 단순화된 메커니즘 및 부품 수 감소로 유지보수 및 가동 중단 시간 감소
  • 당사의 Integrated Architecture 솔루션과 빈틈없이 통합하여 단일 환경에서 프로그래밍, 제어 및 데이터 수집
  • 싱글턴 및 멀티턴 옵션의 Heidenhain 고해상도 절대치 인코더
  • Kinetix® 서보 드라이브용으로 최적화된 권선
  • IP65 장비 보호
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA
  • C-Tick
  • UL 승인

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

관련 제품

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer®의 직관적인 프로그래밍 환경에서는 여러 사용자가 공동 작업을 통해 시스템을 설계 및 유지 관리할 수 있습니다.
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
최신 모션 설계 소프트웨어를 사용하여 모션 제어 시스템을 분석, 최적화 및 검증하여 획기적인 장비 설계를 제공합니다.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
생산 시설에 일렬로 늘어선 회색 ControlLogix 5580 컨트롤러와 빨간색 GuardLogix 5580 안전 컨트롤러.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
확장 가능한 고성능 자동화와 Micro800 솔루션을 위해 Allen-Bradley CompactLogix 및 ControlLogix PLC/PAC 컨트롤러를 살펴보십시오.
Documentation
기술 사양서 출판
Kinetix 모션 제어 선정 가이드 KNX-SG001_-KO-P
설치방법 출판
Rotary Direct Drive Bearingless Motors Installation Instructions RDB-IN002_-EN-P
Miscellaneous 출판
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 제어 시스템
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix RDB 다이렉트 드라이브 서보 모터