Loading

iTRAK 5730 지능형 트랙 시스템
Allen-Bradley

장비 내에서 상품을 이동하는 더 빠르고, 더 스마트하며, 더 유연한 방법으로 병목 현상을 제거하고 전반적인 생산성을 높이십시오.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(25)
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
  • 회색과 검은색 iTRAK 5730 지능형 트랙 시스템의 측면도입니다. 앞쪽에는 8개의 무버가 일렬로 배치되어 있고, 타원형 트랙의 반대편에는 또 다른 무버 세트가 있습니다.
회색과 검은색 iTRAK 5730 지능형 트랙 시스템의 측면도입니다. 앞쪽에는 8개의 무버가 일렬로 배치되어 있고, 타원형 트랙의 반대편에는 또 다른 무버 세트가 있습니다.
Chevron LeftChevron Left
회색과 검은색 iTRAK 5730 지능형 트랙 시스템의 측면도입니다. 앞쪽에는 8개의 무버가 일렬로 배치되어 있고, 타원형 트랙의 반대편에는 또 다른 무버 세트가 있습니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

iTRAK® 5730 지능형 트랙 시스템은 더 빠르고 스마트하며 역동적인 물품 이동을 통해 장비 성능을 재정의할 수 있도록 도와줍니다. 경량 페이로드에 최적화된 이 시스템은 택트 타임을 최소화하고 전반적인 장비 생산성을 극대화하는 고밀도, 고정밀 모션을 제공합니다. 이 다목적 시스템은 각 레이아웃을 맞춤화하고 다양한 애플리케이션에서 프로세스를 혁신할 수 있는 컴팩트한 모듈형 설계를 특징으로 합니다. 


개요

iTRAK 5730 지능형 트랙 시스템은 병목 현상을 제거하고 장비의 가능성을 한층 높이는 촉매제가 될 수 있습니다. 이 시스템은 하드웨어를 간단하고 효과적인 소프트웨어 프로파일로 대체하여 설계에 전례 없는 속도와 유연성을 제공합니다.

운영을 간소화하고 총 소유 비용을 절감하고 싶으십니까? 이 시스템은 솔리드 스테이트 추진을 사용하므로 마모되기 쉽고 수리로 인해 생산 중단 비용이 발생하는 회전식 구동 체인, 벨트 및 기어를 재고할 필요가 없습니다.

iTRAK 5730 지능형 트랙 시스템이 다음과 같이 장비 설계에서 새로운 가치를 창출하는 방법을 확인해 보십시오:

  • 기가비트 이더넷 통신
  • 애플리케이션 코드 관리자 및 장비 제조 업체 라이브러리 내 재사용 가능한 코드 콘텐츠
  • 고급 통합 안전 기능
  • 무버의 자동 추적 및 트레이싱
  • 충돌 방지/제로 압력 이송

특징

  • 속도: 최대 5m/s
  • 힘: 100N 피크; 36N 연속
  • 페이로드: 최대 3kg, 저속에서 더 높은 kg
  • 반복성: 0.01mm
  • 유입 보호: 현장 커버가 있는 IP66
  • 최소 무버 피치: 50mm
  • 위치 루프 속도: 250μs
  • 장착: 수직, 수평 및 90도 장착
  • 안전: SIL 3, PLe에서 안전 토크 오프 및 안전 정지 1
  • 레일 설계: 스테인리스 스틸
  • 최대 시스템 크기: 64개의 논리적 섹션, 128개의 무버

관련 제품

에뮬레이션
에뮬레이션
에뮬레이션
Emulate3D™ 디지털 트윈 소프트웨어를 사용하여 장비 설계 및 성능의 가능성을 발견해 보십시오.
자세히 알아보기
Studio 5000 Logix Designer
생산 시설에서 일렬로 배치된 회색 ControlLogix 5580 컨트롤러와 빨간색 GuardLogix 5580 Safety 컨트롤러 시리즈.
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer®의 직관적인 프로그래밍 환경에서는 여러 사용자가 공동 작업을 통해 시스템을 설계 및 유지 관리할 수 있습니다.
자세히 알아보기
산업 로봇 자동화
산업 로봇 자동화
산업 로봇 자동화
로크웰 오토메이션의 선도적인 자동화 소프트웨어를 최신 로봇 기술과 연결하기 위해 최고의 로봇 제조 업체들과 협력하고 있습니다.
자세히 알아보기
프로그래밍 가능한 컨트롤러
프로그래밍 가능한 컨트롤러
프로그래밍 가능한 컨트롤러
확장 가능한 고성능 자동화와 Micro800 솔루션을 위해 Allen-Bradley CompactLogix 및 ControlLogix PLC/PAC 컨트롤러를 살펴보십시오.
자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
iTRAK 5730 지능형 트랙 시스템 제품 프로필 2198T-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
독립형 카트 기술 MOTION-BR002_-EN-P
인증
인증
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE 마크
  • cULus 등재
  • KC
  • ODVA
  • RCM
  • TÜV Rheinland Functional Safety
  • UKCA 마크
  • CCC
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 제어 시스템
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK 5730 지능형 트랙 시스템