Loading

Kinetix TL 및 TLY 소형 서보 모터
Allen-Bradley

이러한 저관성 고성능 소형 서보 모터는 저전력 산업용 애플리케이션을 최적화하도록 설계되었습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(18)
(26)
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
  • Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ 서보 모터는 다양한 애플리케이션 요구가 있는 장비 설계자를 위한 경제적인 솔루션입니다.
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ 서보 모터는 다양한 애플리케이션 요구가 있는 장비 설계자를 위한 경제적인 솔루션입니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ 서보 모터는 다양한 애플리케이션 요구가 있는 장비 설계자를 위한 경제적인 솔루션입니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Kinetix® TL 및 TLY 소형 서보 모터는 다양한 애플리케이션 요구 사항을 가진 장비 설계자를 위한 경제적인 솔루션입니다. 이 저관성 고성능 서보 모터는 경량 산업 애플리케이션을 최적화하도록 설계되었습니다. 높은 토크 밀도로 작은 설치 면적에 상당한 출력을 제공합니다.


개요

Kinetix TL 및 TLY 소형 서보 모터는 유연하고 고성능의 프로세스를 제공하는 탁월한 솔루션입니다. 46mm~235mm까지 8가지 프레임 크기와 200V 또는 400V 전원 옵션으로 제공되는 Kinetix TL 소형 서보 모터는 다양한 저전력 애플리케이션에 완벽하게 적합합니다. 이러한 소형 서보 모터를 Kinetix 5100 서보 드라이브  또는 Kinetix 5300 서보 드라이브와 결합하여 스마트 장비를 완성하십시오.
  • 46mm, 70mm, 90mm 및 100mm 프레임 크기의 200V로 제공됨
  • 일체형 24V 브레이크 옵션
  • 17비트 분해능의 정밀 위치 제어
  • 물리적 피드백 장치가 하나인 단일 회전 및 다중 회전(배터리 필요) 옵션

관련 제품

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer®의 직관적인 프로그래밍 환경에서는 여러 사용자가 공동 작업을 통해 시스템을 설계 및 유지 관리할 수 있습니다.
자세히 알아보기
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
최신 모션 설계 소프트웨어를 사용하여 모션 제어 시스템을 분석, 최적화 및 검증하여 획기적인 장비 설계를 제공합니다.
자세히 알아보기
프로그래밍 가능한 컨트롤러
생산 시설에서 일렬로 배치된 회색 ControlLogix 5580 컨트롤러와 빨간색 GuardLogix 5580 Safety 컨트롤러 시리즈.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
확장 가능한 고성능 자동화와 Micro800 솔루션을 위해 Allen-Bradley CompactLogix 및 ControlLogix PLC/PAC 컨트롤러를 살펴보십시오.
자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
통합 아키텍처 브로슈어 IA-BR005_-EN-P
인증
인증
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE Mark
  • UKCA Mark

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 제어 시스템
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix TL 및 TLY Compact 서보 모터