Loading

Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터
Allen-Bradley

이 식품 등급 서보 모터는 뛰어난 성능과 내구성을 제공하여 위생 기준을 충족하면서 생산성을 극대화할 수 있습니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Kinetix® VPF 식품 등급 서보 모터는 뛰어난 성능과 내구성을 제공하여 식품 등급 표준을 유지하면서 작업 생산성을 극대화할 수 있습니다. 이 모터는 식음료(F&B) 산업의 까다로운 요구사항을 맞출 수 있도록 설계되어 최고 수준의 시스템 성과와 제품 품질을 달성하도록 도와줍니다.

Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터는 식음료(F&B) 포장 및 취급 응용 분야에 적합한 특수 기능을 추가하여 Kinetix® VPL 저관성 서보 모터의 기능을 확장합니다. 강화된 밀봉 기능과 비부식성 식품 등급 패스트너 및 코팅을 갖춘 이 모터는 식품 환경 고유의 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다.

  • 제공되는 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
  • 토크 정격 0.93~19N•m(8.2~168.2 lb•in) 제공
  • 식품 등급의 흰색 페인트, 환경 보호, 식품 등급 및 REACH 규격의 환경 보호 그리스 사용
  • 스테인리스 스틸 샤프트 및 패스트너 포함

인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA
  • C-Tick
  • UL 승인

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

관련 제품

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer®의 직관적인 프로그래밍 환경에서는 여러 사용자가 공동 작업을 통해 시스템을 설계 및 유지 관리할 수 있습니다.
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
최신 모션 설계 소프트웨어를 사용하여 모션 제어 시스템을 분석, 최적화 및 검증하여 획기적인 장비 설계를 제공합니다.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
생산 시설에 일렬로 늘어선 회색 ControlLogix 5580 컨트롤러와 빨간색 GuardLogix 5580 안전 컨트롤러.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
확장 가능한 고성능 자동화와 Micro800 솔루션을 위해 Allen-Bradley CompactLogix 및 ControlLogix PLC/PAC 컨트롤러를 살펴보십시오.
Documentation
Miscellaneous 출판
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 제어 시스템
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터