Loading

Kinetix VPC 연속 운전 서보 모터
Allen-Bradley

이 모터를 선택하여 연속 사용 애플리케이션을 최적화하고 더 높은 속도에서 더 높은 효율과 더 높은 토크를 제공하십시오.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(4)
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
  • 왼쪽에서 가장 큰 것부터 작은 것까지 정렬된 3개의 검은색 Kinetix VPC 연속 사용 서보모터.
왼쪽에서 가장 큰 것부터 작은 것까지 정렬된 3개의 검은색 Kinetix VPC 연속 사용 서보모터.
Chevron LeftChevron Left
왼쪽에서 가장 큰 것부터 작은 것까지 정렬된 3개의 검은색 Kinetix VPC 연속 사용 서보모터.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Kinetix® VPC 연속 사용 서보 모터는 내부 영구 자석 기술을 사용하여 더 높은 속도에서 더 높은 효율성과 더 높은 토크를 제공합니다. 이 모터는 고해상도 디지털 엔코더와 연속 사용이 필요한 까다로운 애플리케이션에서 빠른 냉각을 위한 현장 교체형 냉각팬(옵션)으로 구성되어 있습니다. 혁신적인 설계에는 모든 장착 방향에서 IP65 등급과 장기적인 성능을 위한 견고한 구성요소가 포함되어 있습니다.


Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 원활한 통합 모션 제어를 제공합니다. 이 서보 모터는 Kinetix® 5700 서보 드라이브에서 작동하도록 최적화되어 있으며, 연속적인 전력과 토크를 제공하여 고성능 장비를 구현합니다.

  • 165, 215, 300mm의 세 가지 프레임 크기로 제공
  • 토크 정격 15.3~167.7N•m(135.4~1484.3lb•in) 제공
  • 전력 정격 3.4~24.4kW 제공
  • 샤프트 씰, 대형 베어링 및 풋 마운트 기능 제공
  • 내부 영구 자석 기술 사용
  • 개선된 토크 품질 제공
  • IE4 및 IE5 에너지 효율 달성으로 에너지 비용 절감
  • 호환성을 위해 PowerFlex 755 AC 드라이브로 테스트 및 검증됨
냉각팬이 있는 Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터
  • 165, 215, 300mm의 세 가지 프레임 크기로 제공
  • 토크 정격 17.6~191.1N•m(155.8~1691.4lb•in) 제공
  • 전력 정격 4.0~30.0kW 제공
  • 냉각팬, 샤프트 씰, 대형 베어링 및 풋 마운트 기능 제공
  • 호환성을 위해 PowerFlex® 755 AC 드라이브로 테스트 및 검증됨

Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터로 속도, 토크 및 성능을 높이십시오


관련 제품

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer®의 직관적인 프로그래밍 환경에서는 여러 사용자가 공동 작업을 통해 시스템을 설계 및 유지 관리할 수 있습니다.
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
최신 모션 설계 소프트웨어를 사용하여 모션 제어 시스템을 분석, 최적화 및 검증하여 획기적인 장비 설계를 제공합니다.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
생산 시설에서 일렬로 배치된 회색 ControlLogix 5580 컨트롤러와 빨간색 GuardLogix 5580 Safety 컨트롤러 시리즈.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
확장 가능한 고성능 자동화와 Micro800 솔루션을 위해 Allen-Bradley CompactLogix 및 ControlLogix PLC/PAC 컨트롤러를 살펴보십시오.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Kinetix VPC 연속 운전 서보 모터 제품 프로필 VPC-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
통합 아키텍처 브로슈어 IA-BR005_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE Marked
  • CSA
  • UL recognized

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 제어 시스템
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPC 연속 운전 서보 모터