Loading

제로 세트 핀이 있는 단일 회전 절대 인코더
Allen-Bradley

이 장치는 컴팩트한 설계와 고해상도 출력으로 위치 결정 정확도가 중요하지만 공간이 제한된 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(1)
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
  • Allen‑Bradley Bulletin 845GM 싱글턴은 신뢰할 수 있는 판독을 위해 샤프트 위치를 디지털화하는 NEMA Type 4 및 13, 싱글턴 절대 인코더입니다.
Allen‑Bradley Bulletin 845GM 싱글턴은 신뢰할 수 있는 판독을 위해 샤프트 위치를 디지털화하는 NEMA Type 4 및 13, 싱글턴 절대 인코더입니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 845GM 싱글턴은 신뢰할 수 있는 판독을 위해 샤프트 위치를 디지털화하는 NEMA Type 4 및 13, 싱글턴 절대 인코더입니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 845GM Single Turn은 신뢰할 수 있는 판독을 위해 샤프트 위치를 디지털화하는 NEMA 타입 4 및 13, 싱글턴 절대 인코더입니다. 이 인코더는 다양한 열악한 조건에서 사용할 수 있습니다. 845GM은 위치 결정 정확도가 중요하지만 공간이 제한된 애플리케이션을 위해 소형 20 하우징에서 고해상도를 제공합니다.


  • 절대 그레이 코드, 자연 이진수 또는 BCD(Binary Coded Decimal) 출력
  • 8~15비트 고해상도(회전당 256~32768카운트)
  • 오픈 컬렉터, TTL, 푸시풀 또는 SSI 출력
  • 저 또는 고 트루 출력 선택 가능
  • NEMA Type 4 및 13
  • 역극성 보호
  • 5V, 8~24V 또는 10~30V DC 전원 공급 장치
  • 0~85°C(32~185°F) 작동 온도

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
설치방법 출판
Bulletin 845D Size 25 절대 인코더 설치 845D-IN002_-EN-P
Bulletin 845G Size 25 절대 인코더 설치 845G-IN001_-EN-P
Bulletin 845GM Size 20 절대 인코더 설치 845GM-IN001_-EN-P
Bulletin 845GM-NXC8024 Size 20 절대 인코더 설치 845GM-IN002_-EN-P
인증
인증
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 모든 해당 지침에 대해 CE 마크 부착
  • 모든 해당 규정에 대해 UKCA 마크 부착

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 제어 시스템
  5. Chevron LeftChevron Left 제로 세트 핀이 있는 싱글턴 절대 인코더