Loading

Kinetix MPS 스테인리스강 서보 모터
Allen-Bradley

이 모터를 사용하여 고압 또는 고부식성 물 세척 환경에서도 제조 목표를 달성하십시오.
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
  • Allen‑Bradley MP-Series™ 스테인리스 스틸(MPS) 서보 모터는 물 세척 환경의 고유한 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다.
Allen‑Bradley MP-Series™ 스테인리스 스틸(MPS) 서보 모터는 물 세척 환경의 고유한 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley MP-Series™ 스테인리스 스틸(MPS) 서보 모터는 물 세척 환경의 고유한 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Kinetix® MPS 스테인리스 스틸 서보 모터는 고압 또는 고부식성 물 세척 환경에서도 고객의 고유한 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 이 서보 모터를 사용하면 식품, 음료, 양조, 건강 및 미용, 유제품 및 제약 자동화 장비 내에서 광범위한 새로운 애플리케이션으로 Kinetix 모션 컨트롤의 이점을 확장할 수 있습니다.


Kinetix MPS 스테인리스 스틸 서보 모터로 위생 장비 및 물 세척 구역에서 정밀 모션의 힘을 활용하십시오. 이 브러시리스 서보 모터는 매끄러운 표면으로 설계되었으며 최대 IP69K의 요구 사항을 충족하여 업계 표준을 준수하고 위생적인 생산 환경을 유지할 수 있도록 도와줍니다.

  • 물 세척 환경을 위한 고성능 모션 제공
  • 최대 토크 11.1~27.1Nm(98~240lb-in.) 제공
  • 최대 보호 및 내식성을 위한 완전 밀폐형 설계
  • 내구성이 뛰어난 샤프트 마모 슬리브로 샤프트 씰 및 샤프트 수명 연장
  • 1200psi 물 세척에 대한 IP66, IP67 및 IP69K 요건 충족
  • 절대 피드백 옵션으로 원활한 작동을 위한 고해상도 피드백 제공
  • 230V 및 460V 공급 및 일체형 24V 브레이크 옵션 제공

관련 제품

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer®의 직관적인 프로그래밍 환경에서는 여러 사용자가 공동 작업을 통해 시스템을 설계 및 유지 관리할 수 있습니다.
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
최신 모션 설계 소프트웨어를 사용하여 모션 제어 시스템을 분석, 최적화 및 검증하여 획기적인 장비 설계를 제공합니다.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
생산 시설에서 일렬로 배치된 회색 ControlLogix 5580 컨트롤러와 빨간색 GuardLogix 5580 Safety 컨트롤러 시리즈.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
확장 가능한 고성능 자동화와 Micro800 솔루션을 위해 Allen-Bradley CompactLogix 및 ControlLogix PLC/PAC 컨트롤러를 살펴보십시오.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
Kinetix 모션 제어 제품 선택 가이드 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix 회전 모션 사양 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix 회전 및 리니어 모션 케이블 사양 KNX-TD004_-EN-P
설치방법 출판
100~165mm 프레임 크기의 MP-Series 식품 등급 서보 모터 설치 MP-IN004_-EN-P
100mm~165mm 프레임 크기의 MP-Series 저관성 서보 모터 설치 MP-IN001_-EN-P
MP-Series 저관성 브러시리스 서보 모터 75mm 이하 프레임 크기 설치 MP-IN006_-EN-P
215mm 이상의 프레임 크기를 가진 MP-Series 저관성 서보 모터 설치 MP-IN002_-EN-P
115mm~215mm 프레임 크기의 MP-Series 중관성 서보 모터 설치 MPM-IN001_-EN-P
MP-Series 스테인리스 스틸 서보 모터 100~165mm 프레임 크기 설치 MP-IN005_-EN-P
샤프트 씰 키트 설치 2090-IN012_-EN-P
2090-Series 전원 및 피드백 케이블 설치 2090-IN050_-EN-P
양압 키트 설치 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 출판
Kinetix 300 및 Kinetix 350 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM006_-EN-P
Kinetix 5100 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM011_-EN-P
Kinetix 5300 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM010_-EN-P
Kinetix 6000 및 Kinetix 6200/6500 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000 드라이브 시스템 설계 가이드 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides 출판
수직 하중 및 홀딩 브레이크 관리 애플리케이션 기술 MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous 출판
통합 아키텍처 브로슈어 IA-BR005_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA
  • UL 인증

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 제어 시스템
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPS 스테인리스강 서보 모터