Loading

Kinetix VPH 위생 서보 모터
Allen-Bradley

이 위생 서보 모터는 IP69K 등급을 갖추고 있으며, 극한 환경에서 작동하고 압력 세척을 처리하도록 설계되었습니다.
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
  • Allen‑Bradley Kinetix VPH 위생 서보 모터
Allen‑Bradley Kinetix VPH 위생 서보 모터
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Kinetix VPH 위생 서보 모터
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Kinetix® VPH 위생 서보 모터는 IP69K 등급을 갖추고 있으며, 열악한 환경에서 작동하고 압력 세척을 처리하도록 설계되었습니다. 이 저관성 서보 모터는 탁월한 성능과 신뢰성을 제공하며, 산업 표준 및 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.

Kinetix VPH 위생 서보 모터는 다양한 애플리케이션에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 각 모터 솔루션을 최적화하여 고유한 프로세스 요구사항에 정확히 부합하도록 높은 수준의 구성 가능성을 제공합니다.


이 서보 모터 플랫폼은 위생적인 316등급 스테인리스스틸 하우징에 Kinetix® VPL 저관성 서보 모터의 고성능을 제공하여 가장 까다로운 애플리케이션 요구 사항을 충족합니다. Kinetix VPH 위생 서보 모터는 업계 표준을 준수하는 동시에 프로세스의 가치를 극대화하도록 설계되었습니다.

  • 63, 75, 100, 115, 130, 165mm의 6가지 프레임 크기로 제공
  • 최대 토크 2.76~73.5N•m(24.43~650.48lb•in) 제공
  • 정격 전력 0.4~3.16kW(0.54~4.23Hp) 제공
  • 일체형 24V 브레이크 옵션과 함께 200V 및 400V 전압 등급 옵션 제공
  • 1~15m(3.3~49.2′)의 온모터 단일 케이블 옵션 제공
  • 3A 및 EHEDG 지침을 준수하는 316 등급 스테인리스 스틸 하우징과 매끄러운 표면의 위생적 설계 특징
  • IP69K 워시다운 등급 및 NSF 인증

Kinetix VPH 위생 서보 모터로 까다로운 환경에서 드라이브 성능 구현


관련 제품

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer®의 직관적인 프로그래밍 환경에서는 여러 사용자가 공동 작업을 통해 시스템을 설계 및 유지 관리할 수 있습니다.
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
최신 모션 설계 소프트웨어를 사용하여 모션 제어 시스템을 분석, 최적화 및 검증하여 획기적인 장비 설계를 제공합니다.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
생산 시설에서 일렬로 배치된 회색 ControlLogix 5580 컨트롤러와 빨간색 GuardLogix 5580 Safety 컨트롤러 시리즈.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
확장 가능한 고성능 자동화와 Micro800 솔루션을 위해 Allen-Bradley CompactLogix 및 ControlLogix PLC/PAC 컨트롤러를 살펴보십시오.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Kinetix VPH 위생 서보 모터 제품 프로파일 VPH-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
통합 아키텍처 브로슈어 IA-BR005_-EN-P
인증
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA
  • C-Tick
  • UL 인정

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 제어 시스템
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPH 위생 서보 모터