Loading

Kinetix MMA 비동기식 메인 모터
Allen-Bradley

Kinetix MMA 비동기식 메인 모터를 사용하면 높은 전력과 토크 출력을 요구하는 다양한 중부하 애플리케이션에서 더 많은 성능을 얻을 수 있습니다.
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
  • 축류 송풍기가 장착된 대형 보드형 Kinetix MMA 모터의 등각 투영도

    Kinetix MMA Motor with Axial Blower

  • 방사형 팬이 있는 대형 프레임 크기의 Kinetix MMA 모터의 등각 투영도

    Kinetix MMA Motor With Radial Blower

  • 소형 프레임 크기의 Kinetix MMA 모터의 등각 투영도

    Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

축류 송풍기가 장착된 대형 보드형 Kinetix MMA 모터의 등각 투영도

Kinetix MMA Motor with Axial Blower

방사형 팬이 있는 대형 프레임 크기의 Kinetix MMA 모터의 등각 투영도

Kinetix MMA Motor With Radial Blower

소형 프레임 크기의 Kinetix MMA 모터의 등각 투영도

Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Chevron LeftChevron Left
축류 송풍기가 장착된 대형 보드형 Kinetix MMA 모터의 등각 투영도
Chevron LeftChevron Left
방사형 팬이 있는 대형 프레임 크기의 Kinetix MMA 모터의 등각 투영도
소형 프레임 크기의 Kinetix MMA 모터의 등각 투영도
Allen-Bradley 로고

Kinetix® MMA 비동기식 메인 모터는 Kinetix® 5700 서보 드라이브에 최적화된 3상 AC 인덕션 모터이며 Kinetix® 7000 및 PowerFlex® 750 드라이브와 호환됩니다.

이 모터는 6가지 샤프트 높이와 다양한 속도 범위로 최고 전력과 토크 출력을 요구하는 다양한 중부하 애플리케이션을 최대한 활용할 수 있게 해줍니다.

다양한 구성 가능 기능과 특수 옵션 중에서 선택하여 모터 솔루션을 맞춤 설정하고 최적화된 모션 성능을 제공합니다.


개요

요구 사항이 까다로운 산업 환경에서 모터 솔루션은 준비되어 있어야 합니다. Kinetix MMA 비동기식 메인 모터는 가장 까다로운 애플리케이션도 처리할 수 있는 구성 가능성이 높고 경제적인 모터 솔루션을 제공합니다. 동급 최고의 전력 용량과 향상된 구성 요소가 주요 성능 지표를 어떻게 높일 수 있는지 확인해 보십시오.

  • 0.6~205kW의 확장된 전력 출력 범위를 사용하여 광범위한 애플리케이션 해결
  • 정격 속도 및 최대 속도 기능 향상
  • SIL 2 안전 등급을 포함한 9가지 엔코더 옵션 제공
  • 볼, 롤러 및 고속의 향상된 베어링 제품으로 구성 가능
  • 모든 크기에 대한 풋 및 플랜지 장착으로 확장된 장착 옵션 포함
  • 추가된 열 센서로 온도 모니터링 개선 기능 포함
  • 습하거나 열악한 환경에 대한 보호 옵션으로 사용 가능

제품 스냅샷

MMA 크기
(샤프트 높이, mm)

정격 속도, rpm

최대 속도, rpm

정격 전력, kW

정격 토크, N·m

피크 토크, N·m

SH80

580~2600

1400~6000

0.6~8.6

10.5~31.5

21~88

SH100

580~2600

1400~6000

2.3~21.1

35.6~94.6

80~200

SH132

580~2600

1400~6000

6.4~48.4

90.7~217

200~400

SH160

580~2600

1400~6000

15.3~85.8

196~385

450~700

SH180

580~2200

1400~5200

22.6~109

285~618

730~1400

SH225

580~1800

1400~4300

39.6~205

573~1239

1200~2600


관련 제품

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer®의 직관적인 프로그래밍 환경에서는 여러 사용자가 공동 작업을 통해 시스템을 설계 및 유지 관리할 수 있습니다.
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
최신 모션 설계 소프트웨어를 사용하여 모션 제어 시스템을 분석, 최적화 및 검증하여 획기적인 장비 설계를 제공합니다.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
생산 시설에서 일렬로 배치된 회색 ControlLogix 5580 컨트롤러와 빨간색 GuardLogix 5580 Safety 컨트롤러 시리즈.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
확장 가능한 고성능 자동화와 Micro800 솔루션을 위해 Allen-Bradley CompactLogix 및 ControlLogix PLC/PAC 컨트롤러를 살펴보십시오.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
Kinetix 모션 제어 제품 선택 가이드 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix 회전 모션 사양 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix 회전 및 리니어 모션 케이블 사양 KNX-TD004_-EN-P
설치방법 출판
Kinetix MMA 비동기식 메인 모터 설치 MM-IN001_-EN-P
Kinetix 2090 전원 및 피드백 케이블 설치 2090-IN050_-EN-P
User Manuals 출판
Kinetix 5700 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM010_-EN-P
Miscellaneous 출판
통합 아키텍처 브로슈어 IA-BR005_-EN-P
PowerFlex 750-Series 드라이브가 있는 Kinetix 모터용 Kinetix 2090 피드백 케이블 제품 정보 2090-PC010_-EN-P
인증
인증
China RoHS EChina RoHS E
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • UL/CSA
  • CE
  • UKCA
  • TUV
  • RCM(구 C-Tick)
  • KCC
  • China RoHS
  • EU RoHS
  • 모로코
  • WEEE

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 제어 시스템
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MMA 비동기식 메인 서보 모터