Loading

Kinetix MPMA 다축 리니어 스테이지
Allen-Bradley

Kinetix® MPMA 다축 리니어 스테이지는 정밀한 2차원 위치 결정 및 속도 제어를 위한 즉시 사용 가능한 솔루션을 제공합니다.
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
  • Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ 중부하 전기 실린더는 경제적인 유압 솔루션의 대안으로 사용할 수 있는 소형, 경량, 고출력 액추에이터입니다.
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ 중부하 전기 실린더는 경제적인 유압 솔루션의 대안으로 사용할 수 있는 소형, 경량, 고출력 액추에이터입니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ 중부하 전기 실린더는 경제적인 유압 솔루션의 대안으로 사용할 수 있는 소형, 경량, 고출력 액추에이터입니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Kinetix® MPMA 다축 리니어 스테이지는 정밀한 2차원 위치 결정 및 속도를 위한 즉시 사용 가능한 솔루션을 제공합니다. 이 전기 스테이지는 유연한 설계로 위 또는 아래에서 위치를 조정하여 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Studio 5000 Logix Designer®를 사용하여 이러한 스테이지를 통합하면 빠르고 쉽게 시운전할 수 있습니다.


  • 스테이지는 최대 25kg의 페이로드를 운반하면서 1g의 가속도를 달성합니다.
  • 픽 앤 플레이스 및 디스펜싱 애플리케이션에 기존 Add-On 명령어를 사용할 수 있습니다.
  • 30초각의 직교도를 제공하는 축의 사전 정렬
  • IP30 환경 보호
  • 230V와 460V 버전 모두에서 사용 가능
  • 다이렉트 드라이브 리니어 모터 구동 가능
  • Kinetix 5100, Kinetix 5300, Kinetix 5500, Kinetix 5700 케이블 및 액세서리와 호환됩니다.
  • CAD 도면 및 3D 모델은 FactoryTalk® Motion Analyzer에서 제공됩니다.

Kinetix MPMA 다축 리니어 스테이지의 일반적인 용도는 다음과 같습니다.

  • 전자 조립
  • 픽 앤 플레이스
  • 카르테시안 로봇
  • 검사

일반적인 산업 분야는 다음과 같습니다. 

  • 전기차 및 배터리 
  • 반도체 제조
  • 타이어 및 고무

관련 제품

Studio 5000 Logix Designer
컴퓨터 앞에 앉아 있는 남자
소프트웨어
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®는 사용자가 시스템을 설계하고 유지보수하기 위해 협업할 수 있도록 해주는 직관적인 프로그래밍 환경입니다.

시작하기
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
소프트웨어
소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
최신 모션 설계 소프트웨어를 사용하여 모션 제어 시스템을 분석, 최적화 및 검증하여 획기적인 장비 설계를 제공합니다.
시작하기
산업 로봇 자동화
산업 로봇 자동화
산업 로봇 자동화
로크웰 오토메이션의 선도적인 자동화 소프트웨어를 최신 로봇 기술과 연결하기 위해 최고의 로봇 제조 업체들과 협력하고 있습니다.
시작하기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Linear Solutions eBook MOTION-SP008_-EN-P
Miscellaneous 출판
통합 아키텍처 브로슈어 IA-BR005_-EN-P
인증
인증

모든 적용 지침에 대해 CE 마크 획득

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 제어 시스템
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPMA 다축 리니어 모터 스테이지