Loading

Kinetix MPF 식품 등급 서보 모터
Allen-Bradley

고효율, 고토크 모터 기능을 식품 등급 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 기능과 결합하여 운영을 향상하십시오.
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
  • Allen‑Bradley MP-Series™ 식품 등급(MPF) 모터는 고효율, 고토크 성능과 식음료 애플리케이션의 고유한 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계된 기능을 결합합니다.
Allen‑Bradley MP-Series™ 식품 등급(MPF) 모터는 고효율, 고토크 성능과 식음료 애플리케이션의 고유한 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계된 기능을 결합합니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley MP-Series™ 식품 등급(MPF) 모터는 고효율, 고토크 성능과 식음료 애플리케이션의 고유한 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계된 기능을 결합합니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Kinetix® MPF 식품 등급 서보 모터는 고효율 및 고토크 기능과 함께 식음료 애플리케이션의 고유한 요구 사항을 충족하도록 설계된 기능을 결합합니다. 이 소형 저관성 서보 모터는 분할형 고정자 기술을 기반으로 하여 운영을 향상시킬 수 있는 고성능을 제공합니다. 이 모터는 식품 포장, 체적 충전 및 성형, 충전 및 밀봉 프로세스 등 다양한 애플리케이션에서 탁월합니다.


Kinetix MPF 식품 등급 서보 모터는 식음료 포장 및 처리 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 기능을 추가하여 Kinetix MPL 저관성 서보 모터 의 성능을 확장합니다. 이 서보 모터는 향상된 밀봉 기술과 비부식성 식품 등급 패스너 및 코팅을 적용하여 식품 환경의 고유한 요구 사항을 충족합니다.

  • 스테인리스 스틸 패스너 및 샤프트
  • 샤프트 씰에 식품 등급 그리스
  • 샤프트 씰 및 샤프트의 수명을 연장하는 경화 샤프트 마모 슬리브
  • 내구성이 뛰어난 2부식 식품 등급 에폭시 코팅
  • IP66- 및 IP67-등급 커넥터는 공구 없이 회전 가능
  • 절대 피드백 옵션과 함께 원활한 작동을 위한 고해상도 피드백
  • 습기 보호 및 열 효율성 향상을 위한 완전 캡슐화 권선
  • 일체형 24V 브레이크 옵션

관련 제품

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer®의 직관적인 프로그래밍 환경에서는 여러 사용자가 공동 작업을 통해 시스템을 설계 및 유지 관리할 수 있습니다.
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
최신 모션 설계 소프트웨어를 사용하여 모션 제어 시스템을 분석, 최적화 및 검증하여 획기적인 장비 설계를 제공합니다.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
생산 시설에서 일렬로 배치된 회색 ControlLogix 5580 컨트롤러와 빨간색 GuardLogix 5580 Safety 컨트롤러 시리즈.
프로그래밍 가능한 컨트롤러
확장 가능한 고성능 자동화와 Micro800 솔루션을 위해 Allen-Bradley CompactLogix 및 ControlLogix PLC/PAC 컨트롤러를 살펴보십시오.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
Kinetix 모션 제어 제품 선택 가이드 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix 회전 모션 사양 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix 회전 및 리니어 모션 케이블 사양 KNX-TD004_-EN-P
설치방법 출판
100~165mm 프레임 크기의 MP-Series 식품 등급 서보 모터 설치 MP-IN004_-EN-P
100mm~165mm 프레임 크기의 MP-Series 저관성 서보 모터 설치 MP-IN001_-EN-P
MP-Series 저관성 브러시리스 서보 모터 75mm 이하 프레임 크기 설치 MP-IN006_-EN-P
215mm 이상의 프레임 크기를 가진 MP-Series 저관성 서보 모터 설치 MP-IN002_-EN-P
115mm~215mm 프레임 크기의 MP-Series 중관성 서보 모터 설치 MPM-IN001_-EN-P
MP-Series 스테인리스 스틸 서보 모터 100~165mm 프레임 크기 설치 MP-IN005_-EN-P
샤프트 씰 키트 설치 2090-IN012_-EN-P
2090-Series 전원 및 피드백 케이블 설치 2090-IN050_-EN-P
양압 키트 설치 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 출판
Kinetix 300 및 Kinetix 350 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM006_-EN-P
Kinetix 5100 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM011_-EN-P
Kinetix 5300 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM010_-EN-P
Kinetix 6000 및 Kinetix 6200/6500 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000 드라이브 시스템 설계 가이드 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides 출판
수직 하중 및 홀딩 브레이크 관리 애플리케이션 기술 MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous 출판
통합 아키텍처 브로슈어 IA-BR005_-EN-P
인증
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA
  • C-Tick
  • UL 인정

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 제어 시스템
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPF 식품 등급 서보모터