Loading

Dispositifs intelligents avec la technologie IO-Link
Allen-Bradley

La technologie IO-Link est un protocole standard ouvert mondial qui intègre les capteurs et autres dispositifs de terrain dans notre Connected Enterprise en connectant le dispositif compatible IO-Link à un module maître IO-Link.
Loading
  1. aperçu
  2. Documentation
Open All Close All
aperçu

La valeur des dispositifs intelligents

Vous pouvez transmettre des données provenant de dispositifs intelligents directement dans un système de commande de manière très efficace. La flexibilité des dispositifs compatibles IO-Link permet aux machines de fonctionner plus efficacement en fournissant des diagnostics et des données, notamment un état détaillé de la santé de la machine, afin d'améliorer la durée de fonctionnement et d'accroître la productivité.

Les avantages de la technologie IO-Link incluent :

  • Réduction des coûts d'inventaire et d'exploitation
  • Augmentation de la durée de fonctionnement / de la productivité
  • Conception, installation, configuration et maintenance simplifiées
  • Flexibilité et évolutivité améliorées
Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®
VIDÉO
Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®

Découvrez comment les capteurs intelligents avec IO-Link peuvent permettre aux machines intelligentes de s’intégrer à The Connected Enterprise®.

logo Allen-Bradley

Dispositifs compatibles IO-Link

Les produits compatibles IO-Link offrent des fonctionnalités et des diagnostics avancés accessibles uniquement via un module maître IO-Link. Ces dispositifs de terrain fonctionnent comme des commandes standard lorsqu'ils ne sont pas interfacés à un système de commande compatible IO-Link, de sorte que vous pouvez stocker les mêmes dispositifs pour les applications d'E,S standard (SIO) et les applications IO-Link. Cela simplifie le processus de sélection et réduit les coûts de stockage.

 

Capteurs

  • Capteurs polyvalents longue portée 42AF
  • Capteurs polyvalents RightSight 42EF
  • Capteurs 42JS et 42JT VisiSight
  • Capteurs de repère d'enregistrement couleur 45CRM
  • Capteurs de mesure de distance 45DMS
  • Capteurs de mesure laser 45LMS
  • Capteurs à lumière polarisée 45PLA
  • Capteurs ColorSight True Color 46CLR
  • Amplificateur à fibre optique sur rail DIN 46DFA
  • Identification par radiofréquence (RFID) haute fréquence 56RF
  • Capteurs de pression à semi-conducteurs 836P
  • Capteurs de température à semi-conducteurs 837T
  • Capteurs tubulaires mini 871C
  • Capteurs plats mini 871FM
  • Capteurs tubulaires en acier inoxydable 871TM
  • Capteurs à ultrasons à sortie analogique ou discrète 873P

Dispositifs de sortie

  • Colonnes lumineuses Control Tower 856T
  • Protecteurs électroniques de circuits modulaires 1694

Maîtres

  • Modules d'E/S PointMax 5034
  • Blocs d'E/S ArmorBlock 5000 5032
  • Modules d'E/S ArmorBlock 1732
  • Modules d'E/S POINT I,O 1734
VIDÉO
E,S On-Machine ArmorBlock 5000

Découvrez comment nos E/S ArmorBlock 5000 avec la technologie IO-Link peuvent simplifier l’ingénierie et renforcer l’agilité opérationnelle, même dans des environnements difficiles.


Outils et ressourcesLes outils et ressources suivants sont conçus pour vous aider à identifier le dispositif intelligent adapté à votre application.

Capteurs intelligents
Capteurs intelligents
Brochure interactive
Brochure interactive
Capteurs intelligents
Nos capteurs intelligents font partie intégrante de la solution The Connected Enterprise®. Découvrez comment utiliser ces capteurs pour optimiser vos opérations de fabrication, de production et de maintenance.
En savoir plus
Des dispositifs industriels intelligents pour des machines plus intelligentes
Des dispositifs industriels intelligents pour des machines plus intelligentes
capacité
capacité
Des dispositifs industriels intelligents pour des machines plus intelligentes
Les dispositifs intelligents sont des composants à part entière des machines intelligentes et constituent la première étape pour collecter les données opérationnelles.
En savoir plus
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Discover the Value of Industrial Smart Devices
aperçu
aperçu
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Our smart devices are an integrated, scalable solution that offers new efficiencies and reduced total cost of ownership.
En savoir plus
Blocs E,S ArmorBlock 5000
ArmorBlock 5000 E,S Allen-Bradley, Bulletin 5032, maître IO-Link, famille
Produits
Blocs E,S ArmorBlock 5000

Conçues pour une utilisation dans des environnements difficiles, nos E/S ArmorBlock 5000™ offrent l'évolutivité qui permet de réduire le temps et le coût d'installation totaux, ainsi que les temps d'arrêt imprévus. Les blocs adaptés à l'environnement industriel offrent une classification jusqu'à IP69K, trois variantes d'alimentation, des options de montage flexibles et des ports IO-Link de classe A et de classe B.

En savoir plus

Modules d'E,S ArmorBlock
E,S ArmorBlock 1732 Allen-Bradley
Produits
Modules d'E,S ArmorBlock

Nos modules ArmorBlock®  1732D et 1732E offrent des E,S adaptés à l'environnement industriel à faible coût, adaptés à une utilisation On-Machine. Ces modules sont disponibles pour les réseaux DeviceNet®  et EtherNet,IP™ et conviennent aux applications de soudage et aux applications de robot en bout de bras.

En savoir plus

Documentation
Product Profiles Publication
Guide de référence rapide de la solution de capteur intelligent intégré IOLINK-SP001
Miscellaneous Publication
Brochure sur les capteurs intelligents avec IO-Link IOLINK-BR001
Spécifications d'approvisionnement des systèmes de capteurs intelligents intégrés Smart Machine avec IO-Link IOLINK-SR001_-EN-E
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits pour réseau industriel
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositifs intelligents avec la technologie IO-Link
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose