Nos capteurs photoélectriques RightSight™ S18 Bulletin 42EA, RightSight C18 Bulletin 42CE et RightSight M18 Bulletin 42EF présentent une large gamme de modes de détection et sont idéaux pour les applications à usage général et sensibles au coût dans la manutention, le conditionnement et d'autres secteurs. La famille RightSight offre un boîtier conforme aux normes industrielles pour une flexibilité de montage et des protocoles de communication IO-Link un-à-un intégrés, permettant des solutions avancées de détection de proximité.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
| 42EA RightSight S18 | 42EF RightSight M18A | |
| Compatible IO-Link | Non | Oui |
| Indicateurs visibles à 360° | Oui | Oui (DEL) |
| Diverses options de détection | ||
| Diffuse | 450 mm (17.7″) | 500 mm (19.7″) |
| Suppression d'arrière-plan (BGS) | 50 mm (2″), 100 mm (3.9″) | 50 mm (2″), 100 mm (3.9″) |
| Réflex polarisé | 3.5 m (11.5′) | 3 m (9.8′) |
| Coupe brusque | - | 130 mm (5.1″) |
| Fibre optique | - | Dépend de la fibre |
| Barrage (T-beam) | 10 m (32.8′) | 20 m (65.6′) |
| Source lumineuse | Rouge | |
| Infrarouge (T-beam) | Infrarouge (T-beam) | |
| Mode de sortie | L.O. et D.O. | L.O. et D.O. complémentaires |
| Type de sortie | NPN et PNP (Push-pull) | NPN et PNP par référence |
| Tension de fonctionnement | CC | CC |
| Temps de réponse | 1 ms | 1 ms |
| Indice de protection du boîtier | IP67 | IP67 et IP69K |
Informations complémentaires
Rockwell Automation annonce qu'à partir de mars 2016, certains modèles de détecteurs 42EF RightSight à rétroréflexion polarisée, à détection diffuse et à barrage sont arrêtés et ne sont plus disponibles à la vente.
Pour faciliter votre transition, nous vous recommandons de migrer vers nos détecteurs 42EF Series D améliorés. Les détecteurs 42EF Series D offrent le protocole IO-Link 1.1, qui fournit aux utilisateurs des diagnostics de détecteur supplémentaires lorsqu'ils sont connectés à un maître IO-Link.
Solutions de migration
Les conditions de marché exigeantes posent des défis importants. Dans toute l'entreprise et tout au long du cycle de vie, vous devez continuellement chercher des moyens de tirer parti de votre investissement d'automatisation existant.
Laissez Rockwell Automation vous aider à déterminer vos options de migration et à vous montrer les avantages, notamment de meilleures performances, des décisions commerciales plus éclairées, des coûts de maintenance réduits et une réponse plus rapide aux demandes changeantes du marché.
Utilisez l'outil de recherche Product Lifecycle Status pour trouver des informations spécifiques sur le cycle de vie par référence.
En savoir plus sur nos Solutions de migration.
Vous pourriez également être intéressé par
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des capteurs photoélectriques 42EA RightSight et 42JA VisiSight S18A | 42JAEA-PP001_-EN-P |
| Fiche produit du détecteur photoélectrique RightSight avec fonction Teach | 42EF-PP002_-EN-P |
| Guide de référence rapide de la solution de capteur intelligent intégré | IOLINK-SP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure sur la détection de présence | SENSOR-BR001_-EN-P |
- Marquage CE pour toutes les directives en vigueur
- CSA certifié
- UL homologué
- IO-Link
- Marquage UKCA pour toutes les réglementations en vigueur
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.