Loading

Systèmes d'identification par radiofréquence
Allen-Bradley

Nos systèmes d'identification par radiofréquence (RFID) sont idéaux pour le suivi et la documentation des produits au fur et à mesure de leur progression dans le processus de fabrication et au-delà, dans des applications industrielles à usage léger.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(2)
(9)
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
  • Collage dans le sens des aiguilles d'une montre : étiquette ronde noire de 30 mm, émetteur-récepteur rectangulaire noir de 80 × 90 mm, émetteur-récepteur cylindrique de 30 mm, bloc maître IO-Link, émetteur-récepteur cylindrique de 18 mm, émetteur-récepteur carré noir de 40 × 40 mm
  • Émetteur-récepteur EtherNet,IP™ noir carré 40 × 40 mm avec voyants DEL verts et port unique.
  • Blocs d’interface EtherNet,IP™ 56RF rectangulaires avec 2 ports, connexions d’entrée et de sortie
Collage dans le sens des aiguilles d'une montre : étiquette ronde noire de 30 mm, émetteur-récepteur rectangulaire noir de 80 × 90 mm, émetteur-récepteur cylindrique de 30 mm, bloc maître IO-Link, émetteur-récepteur cylindrique de 18 mm, émetteur-récepteur carré noir de 40 × 40 mm
Émetteur-récepteur EtherNet,IP™ noir carré 40 × 40 mm avec voyants DEL verts et port unique.
Blocs d’interface EtherNet,IP™ 56RF rectangulaires avec 2 ports, connexions d’entrée et de sortie
Chevron LeftChevron Left
Collage dans le sens des aiguilles d'une montre : étiquette ronde noire de 30 mm, émetteur-récepteur rectangulaire noir de 80 × 90 mm, émetteur-récepteur cylindrique de 30 mm, bloc maître IO-Link, émetteur-récepteur cylindrique de 18 mm, émetteur-récepteur carré noir de 40 × 40 mm
Chevron LeftChevron Left
Émetteur-récepteur EtherNet,IP™ noir carré 40 × 40 mm avec voyants DEL verts et port unique.
Émetteur-récepteur RFID haute fréquence I/O Link de diamètre 18 mm
Émetteur-récepteur RFID ultra-haute fréquence longue portée 5 m
Émetteur-récepteur RFID ultra-haute fréquence courte portée 1.5 m
Blocs d’interface EtherNet,IP™ 56RF rectangulaires avec 2 ports, connexions d’entrée et de sortie
logo Allen-Bradley

Nos systèmes d'identification par radiofréquence (RFID) sont idéaux pour le suivi et la documentation des produits au fur et à mesure de leur progression dans le processus de fabrication et au-delà, dans des applications industrielles à usage modéré. Les étiquettes, émetteurs-récepteurs et interfaces du système RFID HF sont conçus selon la norme ouverte ISO 15693. Les émetteurs-récepteurs RFID UHF sont conçus selon la norme Global Gen2.


En plus de notre système 56RF compatible EtherNet,IP™, Rockwell Automation propose deux nouveautés :

  • Notre nouvelle gamme 59RF d’émetteurs-récepteurs HF de lecture/écriture compatibles IO-Link 
  • Notre gamme 58UHF d’émetteurs-récepteurs de lecture/écriture longue portée compatibles EtherNet,IP™

Cette solution s’intègre facilement à The Connected Enterprise®, fournissant des données directement dans un système de commande pour réduire les temps d’arrêt et augmenter la productivité.

  RFID HF 56RF RFID HF 59RF RFID UHF 58UHF
Communications EtherNet,IP™ IO-Link EtherNet,IP
Distance de détection 55–168 mm (2.16–6.6″) 40–78 mm (1.59–3.07″) 1.5–5 m (4.92–16.4′)
Tension de fonctionnement 24 V c.c.
Indice de protection de boîtier IP67 IP67/68/69K IP66/67
Fréquence 13.56 MHz 902–928 MHz
865–868 MHz
Courant de sortie, max. 100 mA par émetteur-récepteur 200 mA par émetteur-récepteur 0.5 A par émetteur-récepteur
Conformité ISO/IEC 15693 ISO/IEC 15694 ISO 18000-63

Applications

Les applications types de nos systèmes RFID incluent :

  • Suivi des actifs
  • Automobile
  • Acquisition de données
  • Agroalimentaire et pharmaceutique
  • Manutention de produits
  • Sécurité et contrôle d'entrée
  • Gestion des outils

Application de peinture

Application d’estampage


Informations complémentaires

Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®
VIDÉO
Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®

Découvrez comment les capteurs intelligents avec IO-Link peuvent permettre aux machines intelligentes de s’intégrer à The Connected Enterprise®.

Dispositifs intelligents avec la technologie IO-Link
Dispositifs intelligents avec la technologie IO-Link
Dispositifs intelligents avec la technologie IO-Link
La technologie IO-Link est un protocole standard ouvert mondial qui intègre les capteurs et autres dispositifs de terrain dans notre Connected Enterprise en connectant le dispositif compatible IO-Link à un module maître IO-Link.
En savoir plus

Logiciel

RFID Simulator est un programme logiciel sous Windows destiné à faciliter la configuration d'une application RFID. Le simulateur permet de sélectionner presque toutes les combinaisons d'émetteurs-récepteurs et de tags proposés par Rockwell Automation. En faisant varier la distance tag–émetteur-récepteur et la vitesse de ligne, l'utilisateur peut rapidement déterminer la configuration la plus optimale pour son application.

Remarque : le simulateur est un outil destiné à faciliter la configuration d'une application RFID. Les valeurs affichées sont des estimations théoriques, et les variations au sein d'un système individuel peuvent affecter les valeurs obtenues.

Pour installer le RFID Simulator :

  1. Téléchargez tout le contenu du dossier RFID Simulator Software.
  2. Installez le simulateur en vous référant aux instructions d'installation du RFID Simulator.
  3. Consultez le manuel du RFID Simulator pour un aperçu rapide et général du simulateur.

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit de l’identification par radiofréquence industrielle haute fréquence (HF RFID) HFRFID-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure des solutions intelligentes de suivi et de traçabilité RFID-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • C-Tick
  • Homologué cULus
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs
  5. Chevron LeftChevron Left Systèmes d’identification par radiofréquence (RFID)
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose