Loading

Modules POINT I,O
Allen-Bradley

Nos modules POINT I,O™ Bulletin 1734 offrent des E,S TOR, analogiques et spécialisés, ainsi que des E,S de sécurité POINT Guard, avec un à huit points par module.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(36)
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
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos modules POINT I,O™ Bulletin 1734 offrent des E,S numériques, analogiques et spécialisés, ainsi que des E,S de sécurité POINT Guard, avec un à huit points par module. Vous pouvez mélanger des E,S standard et de sécurité dans le même système. Des diagnostics complets et des fonctionnalités configurables facilitent l’utilisation de POINT I,O™.

Présentation

  • La conception modulaire vous permet de sélectionner indépendamment les E/S, le style de terminaison et l'interface réseau
  • Les modules coulissent pour faciliter l'installation et la désinstallation, et donc la maintenance
  • Le système de câblage amovible permet de gagner du temps et de l'argent lors de l'installation et du dépannage
  • Des diagnostics complets et des fonctionnalités configurables facilitent l'utilisation de POINT I,O™
  • Le retrait et l'insertion sous tension (RIUP) vous permet de remplacer des modules pendant que le système est en fonctionnement
  • Montage horizontal ou vertical, sans déclassement requis
  • Le remplacement automatique de dispositif (ADR) réduit les temps d'arrêt
  • Les profils complémentaires de l'application Studio 5000 Logix Designer® permettent une intégration transparente dans les systèmes Integrated Architecture
  • Disponible avec revêtement enrobant

Modules TOR POINT I,O 1734

  • Modules d'entrée, de sortie et de sortie à relais
  • Large éventail de tensions
  • États de défaut de sortie au niveau du point pour les diagnostics de court-circuit et de fil déconnecté
  • Diagnostics côté terrain sur certains modules
  • Choix de communications à connexion directe ou optimisées pour rack
  • Modules POINT Guard I,O™ pour les applications de sécurité
  • Modules configurables
    • Chaque point peut être configuré comme entrée c.c. ou sortie c.c.
    • Disponible avec la technologie DeviceLogix™

Modules analogiques POINT I,O 1734

  • Jusqu'à huit entrées ou sorties en mode commun par module
  • Modules thermocouple et RTD disponibles
  • Voies configurables individuellement
  • Mise à l'échelle à bord
  • Filtres d'entrée sélectionnables
  • Détection de dépassement supérieur et dépassement inférieur de plage

Modules spécialisés POINT I,O 1734

  • Modules compteur et codeur
  • Module codeur absolu d'interface série synchrone
  • Modules d'interface série (RS-232, RS-485/RS-422)
  • Module de réserve d'adresses (ARM)
  • Prend en charge la connexion aux dispositifs compatibles IO-Link avec le module maître IO-Link

Outils et ressources

VIDÉO
Configuration de l’adresse IP d’E/S

Découvrez les différentes méthodes pour configurer l'adresse IP des adaptateurs POINT I,O EtherNet,IP™ Allen-Bradley®. Bénéficiez d'une identification plus aisée de l'interface réseau. 

logo du programme de partenariat technologique
Programme PartnerNetwork™

Notre programme PartnerNetwork™ propose des solutions de produits complémentaires pour 1734 POINT I,O  et 1734 POINT I,O Add On Profiles via le programme Technology Partner . Vous pouvez trier et filtrer les produits des meilleurs fournisseurs de votre région pour les connecter à l’architecture Rockwell Automation® ou pour les utiliser avec nos produits.

En savoir plus
Dispositifs intelligents avec la technologie IO-Link
Dispositifs intelligents avec la technologie IO-Link
Produits
Produits
Dispositifs intelligents avec la technologie IO-Link
La technologie IO-Link est un protocole standard ouvert mondial qui intègre les capteurs et autres dispositifs de terrain dans notre Connected Enterprise en connectant le dispositif compatible IO-Link à un module maître IO-Link.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des modules POINT I,O 1734-SG001_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit POINT I,O 1734-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
DeviceNetDeviceNet
KC CertificationKC Certification
  • Marquage CE
  • C-Tick
  • ODVA
  • ATEX
  • KCC

Pour plus de détails sur les certifications TÜV et SIL, voir le lien Certificats de sécurité et SIL.

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Extension
  5. Chevron LeftChevron Left Modules POINT I,O
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose