Nos capteurs de mesure de distance Bulletin 45DMS sont idéaux pour la mesure de distance précise des cibles et disposent de la fonctionnalité IO-Link pour des diagnostics améliorés et une liaison avec The Connected Enterprise®.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Inclut un protocole de communication IO-Link embarqué
- Inclut un laser de sécurité oculaire de classe 1
- Idéal pour les mesures de distance de précision
- Offre des portées de détection :
- 60 mm–5 m (2.36–16.40″) sur papier blanc 90 %
- 50 mm–3 m (1.97–9.84″) sur papier noir 6 %
- Fournit une précision :
- 30 mm (1.18″) de linéarité
- 1 mm (0.039″) de résolution
- Inclut un mode de détection 3 en 1 qui peut être facilement interchangé dans une unité pour les mesures de distance, la suppression d'arrière-plan et la réflexion d'arrière-plan
- Inclut des boîtiers classés IP67 et IP69k
Informations complémentaires
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit Bulletin 45DMS | 45DMS-PP001_-EN-P |
| Guide de référence rapide de la solution de capteur intelligent intégré | IOLINK-SP001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE pour toutes les directives applicables
- Homologué cULus
- Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.