Loading

Capteurs de pression à semi-conducteurs
Allen-Bradley

Nos capteurs de pression à semi-conducteurs Bulletin 836P mesurent des liquides ou des gaz de −14.5–10000 psi. Ces capteurs sont disponibles en modèles avec ou sans affichage, avec la technologie IO-Link, ainsi qu’avec des sorties discrètes et analogiques.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(10)
(1)
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
  • capteurs de pression à semi-conducteurs
capteurs de pression à semi-conducteurs
Chevron LeftChevron Left
capteurs de pression à semi-conducteurs
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos capteurs de pression à semi-conducteurs Bulletin 836P mesurent les liquides ou les gaz de −14.5 à +10000 psi. Ces capteurs sont disponibles en modèles avec ou sans affichage, avec la technologie IO-Link, des sorties discrètes et analogiques. Il existe diverses connexions de procédé, notamment des connexions à montage affleurant et sanitaires pour une flexibilité d'application.


  • Offre un élément de détection robuste, anticorrosion en acier inoxydable 316L
  • Offre un facteur de forme compact
  • Offre des modèles avec et sans affichage
  • Indice de protection du boîtier IP67

Capteurs de pression à affichage 836P

  • Intègre la technologie IO-Link embarquée dans certains capteurs pour réduire les temps d'arrêt et augmenter la productivité
  • Offre un boîtier rotatif (320°) et une tête rotative (330°)
  • Offre un affichage rotatif à 180°
  • Offre des options sanitaires

Capteurs de pression sans affichage 836P

  • Inclut des pressions de fonctionnement de −14.7–10000 psi
  • Offre un facteur de forme miniature et robuste
  • Inclut une sortie analogique de 4–20 mA

La flexibilité des options de configuration et de montage des interrupteurs rend ces capteurs de pression à semi-conducteurs adaptés à un large éventail d'applications, notamment :

  • Nettoyage chimique intensif — indice de protection 316L en acier inoxydable pour les applications agroalimentaires et autres nécessitant un nettoyage intensif de l'équipement
  • Machine-outil — surveillance des pressions hydrauliques et pneumatiques, ainsi que des températures de liquide de refroidissement
  • Automobile — surveillance de la pression d'air, des pressions et températures du liquide de refroidissement de soudage, des unités de puissance hydrauliques
  • Traitement par lots discret — surveillance des températures et pressions de procédé
  • Constructeurs de machines OEM / Grands utilisateurs finaux — les modèles à affichage peuvent être programmés via des boutons-poussoirs faciles à utiliser sur la machine et également à distance via le logiciel  Studio 5000 Logix Designer  pour réduire les temps d'arrêt
  • Agroalimentaire — mesure et surveillance hygiéniques de la pression pour les machines de conditionnement et de remplissage de bouteilles
VIDÉO
Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®

Découvrez comment les capteurs intelligents avec IO-Link peuvent permettre aux machines intelligentes de s’intégrer à The Connected Enterprise®.


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des capteurs de pression à semi-conducteurs, Bulletin 836P 836P-PP001_-EN-P
Guide de référence rapide de la solution de capteur intelligent intégré IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur les capteurs et interrupteurs de condition 836E-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Homologué cULus
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Capteurs de pression à semi-conducteurs
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose