Amplificateur à fibre optique sur rail DIN Allen-Bradley
Nos amplificateurs à fibre optique sur rail DIN détectent les petits objets et sont idéaux dans les espaces restreints ou les applications qui nécessitent une détection à grande vitesse.
Notre amplificateur à fibre optique PHOTOSWITCH® rail DIN Bulletin 46DFA est un modèle à double affichage conçu pour la détection de petits objets. Ces capteurs sont idéaux dans les espaces restreints ou les applications qui nécessitent une détection à grande vitesse. Ils sont conçus pour être montés côte à côte le long d'un rail DIN éloigné de l'application réelle. Ces capteurs offrent une flexibilité d'installation améliorée et une excellente immunité au bruit.
Fournit deux affichages haute visibilité pour un retour d'information qui simplifie la configuration, le fonctionnement et la maintenance
Offre un mode d'affichage ECO (économie) qui réduit la consommation d'énergie de l'amplificateur de 25 %
Inclut une intensité LED programmable qui ajoute de la flexibilité pour la détection fiable d'objets clairs ou transparents
Offre une sortie à réponse rapide lorsqu'il est connecté à l'aide d'IO-Link, ce qui permet une surveillance continue du capteur sans impact sur les performances
Offre des vitesses de réponse rapides de 50 μs, 500 μs, 4 ms et 32 ms
Inclut une fonction totalisateur intégrée qui simplifie les applications de comptage
Offre une protection contre la diaphonie pour un fonctionnement stable de plusieurs capteurs à proximité les uns des autres
Fournit des sorties PNP et NPN sélectionnables qui utilisent un bouton-poussoir pour réduire l'inventaire
Offre un protocole de communication IO-Link 1.1 embarqué
La technologie IO-Link est un protocole standard ouvert mondial qui intègre les capteurs dans notre Connected Enterprise® en connectant le dispositif compatible IO-Link à un module maître IO-Link. Vous pouvez fournir des données du capteur directement dans un système de commande de manière très efficace. La flexibilité des capteurs compatibles IO-Link permet aux machines de fonctionner plus efficacement en fournissant des diagnostics à l'automate. En plus de la détection de produit, les capteurs fournissent un état de santé détaillé et précis de la machine pour améliorer la durée de fonctionnement.
Marquage CE pour toutes les directives applicables
RCM
Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
Homologué UL
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité