Loading

Capteurs de température à semi-conducteurs
Allen-Bradley

Nos capteurs de température électroniques Bulletin 837T sont capables de mesurer la température dans les liquides, les gaz et les vapeurs de −50–+250 °C (−58–+482 °F).
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(3)
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
  • capteurs de température à semi-conducteurs
capteurs de température à semi-conducteurs
Chevron LeftChevron Left
capteurs de température à semi-conducteurs
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos capteurs de température à semi-conducteurs Bulletin 837T sont capables de mesurer la température dans des liquides, des gaz et des vapeurs de −50–+250 °C (−58–+482 °F). Ces capteurs offrent un boîtier robuste anticorrosion et sont disponibles en modèles avec ou sans affichage, avec la technologie IO-Link, des sorties discrètes et analogiques. Il existe différentes connexions de procédé, notamment des options sanitaires et des longueurs de sonde pour une flexibilité d'application.


Capteurs de température avec écran 837T

  • Inclut une plage de température du milieu de −20…+80 °C (−4…+178 °F)
  • Utilise le protocole de communication IO-Link 1.1 embarqué
  • Offre un boîtier rotatif à 320° et une tête rotative à 330° pour une flexibilité d'application
  • Offre des longueurs de sonde de 25…350 mm (0.98…13.7″)
  • Disponible en modèles Dual PNP et PNP + Analogique (4…20 mA)

Capteurs de température sans écran 837T

  • Inclut une plage de température du milieu de −50…+250 °C (−58…+482 °F)
  • Offre des longueurs de sonde de 25…400 mm (0.98…15.75″)
  • Disponible en deux formats : standard et à plage étendue
  • Offre des sorties analogiques 4…20 mA

La flexibilité des longueurs de sonde et des filetages de process rend le 837T adapté à un large éventail d'applications, notamment :

  • Lavage chimique intensif — construction en acier inoxydable 316L, marquages gravés au laser et indice de protection IP66 pour les applications agroalimentaires et autres nécessitant un lavage de l'équipement, telles que les usines d'embouteillage/machines de remplissage, les réservoirs, les pompes, les filtres
  • Machine-outil  — surveillance des températures de liquide de refroidissement
  • Automatisation d'usine  — machines de moulage par injection
  • Automobile  — surveillance des températures de liquide de refroidissement de soudage
  • Traitement par lots discret — surveillance des températures de process
  • Constructeurs de machines OEM / Grands utilisateurs finaux — les modèles à affichage peuvent être programmés via des boutons-poussoirs conviviaux sur la machine et également à distance via le logiciel Studio 5000 Logix Designer® pour réduire les temps d'arrêt.
  • Agroalimentaire — mesure de la température hygiénique dans les réservoirs et les tuyaux
  • Pharmaceutique et soins personnels — mesure de la température hygiénique dans le système CIP

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des capteurs de température à semi-conducteurs Bulletin 837T 837T-PP001_-EN-P
Guide de référence rapide de la solution de capteur intelligent intégré IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur les capteurs et interrupteurs de condition 836E-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marqué CE pour toutes les directives applicables
  • Marqué UKCA pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Capteurs de température à semi-conducteurs
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose