Loading

Colonnes lumineuses Control Tower 856T
Allen-Bradley

Ces colonnes lumineuses offrent aux utilisateurs une flexibilité maximale pour répondre à un large éventail d'applications avec un nombre réduit de composants.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(76)
(591)
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
  • Colonne lumineuse IO-Link sur table – de haut en bas – modules lumineux rouge, jaune, bleu, ambre et vert éteints, montage sur poteau noir
  • Divers modules lumineux multicolores illustrés empilés et individuellement avec des capuchons noirs, un module d’alarme et des embases de montage
  • Colonne lumineuse IO-Link de haut en bas : module avertisseur sonore noir, modules lumineux rouge, ambre et vert éteints, socle de montage vertical noir
Colonne lumineuse IO-Link sur table – de haut en bas – modules lumineux rouge, jaune, bleu, ambre et vert éteints, montage sur poteau noir
Divers modules lumineux multicolores illustrés empilés et individuellement avec des capuchons noirs, un module d’alarme et des embases de montage
Colonne lumineuse IO-Link de haut en bas : module avertisseur sonore noir, modules lumineux rouge, ambre et vert éteints, socle de montage vertical noir
Main Image
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Colonne lumineuse IO-Link sur table – de haut en bas – modules lumineux rouge, jaune, bleu, ambre et vert éteints, montage sur poteau noir
Chevron LeftChevron Left
Divers modules lumineux multicolores illustrés empilés et individuellement avec des capuchons noirs, un module d’alarme et des embases de montage
Colonne lumineuse IO-Link de haut en bas : module avertisseur sonore noir, modules lumineux rouge, ambre et vert éteints, socle de montage vertical noir
Alt Text
Alt Text
Alt Text
logo Allen-Bradley

Disponible avec connectivité IO-Link

Notre système de colonne lumineuse Control Tower™ 856T vous offre une flexibilité maximale pour répondre à une large gamme d'applications avec un nombre réduit de composants. Ce système utilise une conception modulaire qui intègre un éclairage LED plus lumineux et une large gamme de technologies sonores. Tous les signaux du système sont alimentés en 24 V c.a./c.c., ce qui signifie que trois modules d'alimentation suffisent pour couvrir l'ensemble du système. Les versions compatibles IO-Link fournissent des informations en temps réel sur l'état de votre système de commande.

Quoi de neuf ?

La connexion via IO-Link fait des colonnes lumineuses 856T Control Tower des dispositifs intelligents qui fournissent des informations en temps réel sur l’état de votre système de commande tout en assurant la connectivité via The Connected Enterprise.

  • Offre des performances fiables dans des conditions environnementales difficiles avec un indice de protection IP66/67
  • Offre une sélection plus facile grâce à un nombre réduit de composants
  • Inclut des modules lumineux et avertisseurs sonores multifonction et multivoies qui minimisent le temps d'installation et de configuration
  • Fournit des commutateurs DIP internes pour sélectionner la sortie ou la fonction du module
  • Offre une série de choix sonores différents pour compléter l'indication visuelle
  • Disponible à l'achat en tant que composants séparés ou en tant que colonnes lumineuses préconfigurées et assemblées en usine pour une flexibilité optimale

Colonne lumineuse Control Tower 856T avec IO-Link

  • Capacité de commander jusqu'à 7 circuits dans la colonne lumineuse
  • Effectue une commande discrète des modules lumineux et sonores 856T
  • Préserve l'indice de protection (IP66/67) de la colonne lumineuse
  • Compatible avec tous les adaptateurs de montage de base 856T 

Outils et ressources

VIDÉO
Premiers pas avec la colonne lumineuse Control Tower IO-Link 856T

Utilisez cette vidéo d'installation pour commencer à utiliser votre colonne lumineuse Control Tower™ 856T IO-Link.

VIDÉO
Configuration de votre colonne lumineuse et module sonore IO-Link Control Tower 856T

Découvrez comment configurer votre 856T Control Tower™ IO-Link colonne lumineuse et module sonore avec Studio 5000® Logix Designer.

Dispositifs intelligents avec la technologie IO-Link
Dispositifs intelligents avec la technologie IO-Link
Dispositifs intelligents avec la technologie IO-Link
La technologie IO-Link est un protocole standard ouvert mondial qui intègre les capteurs et autres dispositifs de terrain dans notre Connected Enterprise en connectant le dispositif compatible IO-Link à un module maître IO-Link.
En savoir plus
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
Communiqué de presse
Communiqué de presse
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
The new Allen-Bradley 856T Control Tower Stack Light system provides maximum flexibility in meeting the widest range of applications with fewer compo…
Lire maintenant

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Guide de référence rapide de la solution Smart intégrée IOLINK-SP001_-EN-P
Fiche produit Control Tower 70 mm, Bulletin 856T 856T-PP001_-EN-P
Profil de migration du système de signalisation Control Tower 70 mm, Bulletin 855T à 856T MIGRAT-PP036_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure des solutions de signalisation 855-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
China RoHS EChina RoHS E
RCM CertificationRCM Certification
  • Listé c-UL-us (File No. E14840, Guides NKCR, NKCR7)
  • Marqué CE
  • RoHS Chine
  • KCC (Registration No. R-REM-RAA-856T)
  • RCM (EN 61000-6-2:2005 et EN 61000-6-3:2007 + A1:2011)
  • DEEE
Conformité aux normes
  • UL 60947-5-1
  • CSA C22.2 No. 14
  • CE (EN 60947-5-1:2004 + A1:2009 ; EN 61000-6-2:2005 ; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 ; EN 50581: 2012 [2014/35/EU - Directive basse tension, 2014/30/EU - Directive CEM et 2011/65/EU - Directive RoHS])
Important : ces produits sont destinés à être utilisés uniquement dans des applications de signalisation industrielle.

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
  5. Chevron LeftChevron Left Colonnes lumineuses Control Tower 856T
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose