Loading

Capteurs tubulaires en acier inoxydable 871TM
Allen-Bradley

Nos détecteurs tubulaires en acier inoxydable Bulletin 871TM sont idéaux pour les environnements difficiles ou extrêmement exigeants. Ces détecteurs résistent aux chocs, à l’abrasion et à la corrosion, pour assurer le fonctionnement là où les détecteurs ordinaires s’arrêtent.
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
  • Image de groupe de sept capteurs tubulaires en acier inoxydable avec des bornes de connexion de tailles différentes.
Image de groupe de sept capteurs tubulaires en acier inoxydable avec des bornes de connexion de tailles différentes.
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Image de groupe de sept capteurs tubulaires en acier inoxydable avec des bornes de connexion de tailles différentes.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
logo Allen-Bradley

Nos détecteurs tubulaires en acier inoxydable Bulletin 871TM sont idéaux pour les environnements difficiles ou extrêmement exigeants. Ces détecteurs résistent aux chocs, à l’abrasion et à la corrosion – afin de maintenir le fonctionnement là où les détecteurs ordinaires s’arrêtent. Cette gamme est dotée de joints mécaniques complets sur toutes les ouvertures du corps et d’un encapsulage complet en époxy pour des performances optimales dans les environnements les plus difficiles.


  • Intègre le protocole de communication IO-Link dans certains détecteurs 871TM pour réduire les temps d'arrêt et augmenter la productivité
  • Les détecteurs compatibles IO-Link offrent des fonctionnalités et des diagnostics avancés, notamment la configuration automatique des dispositifs, plusieurs profils, des tendances, des étiquettes descriptives et des paramètres spécifiques aux dispositifs
  • La fonction immunité aux champs de soudure (certains modèles) offre une protection jusqu'à 40 mT
  • Diamètres de 8 mm, 12 mm, 18 mm et 30 mm
  • Unités 10–30 V DC ou 40–250 V AC/DC disponibles
  • Les contacts sont N.O. ou N.F., sortie NPN ou PNP
  • Câble PVC ou ToughLink™ ou micro-connecteur rapide
  • Résistance aux lavages à grande eau jusqu'à 1200 psi
  • Modes de détection disponibles : standard et portée étendue/égale
  • Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les parasites transitoires, les fausses impulsions, l'inversion de polarité et les interférences radiofréquences
  • Applications :
    • Applications de conditionnement
    • Équipements de soudage automobile
    • Usines de transformation alimentaire

Bibliothèque d'applications produit — Consultez notre bibliothèque d'applications produit pour découvrir comment les clients utilisent les produits de détection Allen-Bradley.

Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®
Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®

Découvrez comment les capteurs intelligents avec IO-Link peuvent permettre aux machines intelligentes de s’intégrer à The Connected Enterprise®.

Regarder maintenant
Technologie IO-Link
Technologie IO-Link

La technologie IO-Link est un protocole standard ouvert mondial qui intègre les capteurs dans notre Connected Enterprise® en connectant le dispositif compatible IO-Link à un module maître IO-Link. Vous pouvez fournir des données du capteur directement dans un système de commande de manière très efficace. La flexibilité des capteurs compatibles IO-Link permet aux machines de fonctionner plus efficacement en fournissant des diagnostics à l'automate. En plus de la détection de produit, les capteurs fournissent un état de santé détaillé et précis de la machine pour améliorer la durée de fonctionnement.

Commencer

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des détecteurs de proximité inductifs longue portée Bulletin 871TM avec IO-Link 871TM-PP002_-EN-P
Guide de référence rapide de la solution de capteur intelligent intégré IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IO-LinkIO-Link
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

La plupart des modèles :

  • Marqué CE pour toutes les directives applicables
  • Marqué UKCA pour toutes les réglementations applicables
  • Certifié CSA
  • IO-Link
  • Marqué UKCA pour toutes les réglementations applicables
  • Homologué UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Capteurs tubulaires 871TM en acier inoxydable
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose