Nos capteurs RightSight™ M30 Bulletin 42AF 30 mm haute puissance à usage général offrent des performances de détection élevées dans un boîtier robuste, facile à installer et à montage flexible. Ces capteurs sont idéaux pour les applications nécessitant une maintenance simplifiée. Les capteurs RightSight™ M30 peuvent être montés contre une surface avec un montage frontal de 30 mm, ou installés à l'aide de l'option de montage à embase filetée de 18 mm.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Intègre la technologie IO-Link embarquée dans certains capteurs pour réduire les temps d'arrêt et augmenter la productivité
- Fournit un boîtier robuste à angle droit avec nez fileté de 30 mm et embase filetée universelle de 18 mm
- Fournit des modes de détection à barrage (80 m), rétroréflexion polarisée (10 m), suppression d'arrière-plan et réflexion d'arrière-plan
- Inclut des voyants d'état très visibles à 360°
- Offre des modèles 10–30 V c.c. uniquement et universels 20–240 V c.a./c.c.
- Fournit une double sortie relais PNP/NPN et EM SPDT
- Utilise les communications IO-Link embarquées
- Mise à niveau du firmware et IODD embarqué prêt à l'emploi
- Inclut un boîtier classé IP67 et IP69K
- Capable de résister à une large plage de températures −40–70 °C (−40–158 °F)
Informations complémentaires
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des capteurs photoélectriques RightSight M30 Bulletin 42AF | 42AF-PP001_-EN-P |
| Guide de référence rapide de la solution de capteur intelligent intégré | IOLINK-SP001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- CCC
- Marqué CE pour toutes les directives applicables
- Homologué cULus
- IO-Link
- Marqué UKCA pour toutes les réglementations applicables
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.