Loading

Capteurs mini Flat Pack
Allen-Bradley

Nos capteurs à boîtier plat mini Bulletin 871FM sont dotés d'un boîtier métallique et certains modèles incluent un boîtier et une face entièrement en acier inoxydable pour répondre aux besoins des applications exigeantes.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(10)
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
aperçu
  • capteurs miniatures à boîtier plat
capteurs miniatures à boîtier plat
logo Allen-Bradley

Nos capteurs Mini Flat Pack Bulletin 871FM sont dotés d'un boîtier métallique et certains modèles incluent un boîtier et une face entièrement en acier inoxydable pour répondre aux besoins des applications exigeantes. Ces capteurs miniatures à boîtier plat sont utilisés pour la détection de petites pièces ou peuvent être installés là où l'espace est limité.

  • Intègre la technologie IO-Link embarquée dans certains capteurs pour réduire les temps d'arrêt et augmenter la productivité
  • Propose des modèles robustes entièrement en acier inoxydable qui offrent une détection à facteur 1 égal / immunité aux champs de soudure pour les applications exigeantes
  • Propose une détection à longue portée pour les versions métalliques, permettant un montage plus éloigné de la cible, ce qui réduit le risque d'impact et les dommages associés
  • Fournit une gamme de fréquences de commutation jusqu'à 5000 Hz
  • Inclut un câble, un connecteur rapide et une amorce de câble avec styles de connexion M8 ou M12
  • Propose des modèles classés IP67 et IP69K
  • Les applications types incluent :
    • Automatisation
    • Transformation alimentaire
    • Manutention
    • Conditionnement
    • Applications de lavage à grande eau
    • Applications de soudage et d'estampage

Informations complémentaires

Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®
Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®

Découvrez comment les capteurs intelligents avec IO-Link peuvent permettre aux machines intelligentes de s’intégrer à The Connected Enterprise®.

Regarder maintenant
Technologie IO-Link
Technologie IO-Link

La technologie IO-Link est un protocole standard ouvert mondial qui intègre les capteurs dans notre Connected Enterprise® en connectant le dispositif compatible IO-Link à un module maître IO-Link. Vous pouvez fournir des données du capteur directement dans un système de commande de manière très efficace. La flexibilité des capteurs compatibles IO-Link permet aux machines de fonctionner plus efficacement en fournissant des diagnostics à l'automate. En plus de la détection de produit, les capteurs fournissent un état de santé détaillé et précis de la machine pour améliorer la durée de fonctionnement.

Commencer
« Que contient la boîte ? » – Vidéo sur les détecteurs de proximité inductifs à boîtier plat en métal 871FM
« Que contient la boîte ? » – Vidéo sur les détecteurs de proximité inductifs à boîtier plat en métal 871FM

Cette vidéo met en évidence non seulement la fonctionnalité avancée des détecteurs de proximité inductifs à boîtier plat en métal 871FM, mais montre également le capteur testé dans des applications industrielles réelles.

Regarder maintenant

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des détecteurs de proximité inductif PROX-TD001_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation du détecteur de proximité inductif 802PR 802PR-IN001_-EN-P
Installation des 802PR Type LA et Type XA Series C 802PR-IN002_-EN-P
Installation des détecteurs de proximité inductifs c.a./c.c. 2 fils 871F 871F-IN002_-EN-P
Installation des détecteurs de proximité 871F 871F-IN001_-EN-P
Installation du détecteur de proximité inductif style interrupteur de fin de course CA/CC 871L 871L-IN001_-EN-P
Installation du détecteur de proximité inductif style interrupteur de fin de course 871L 871L-IN002_-EN-P
Installation du détecteur de mouvement de proximité inductif CC 871P 871P-IN003_-EN-P
Installation des détecteurs de proximité inductifs VersaCube 871P 871P-IN004_-EN-P
Notice de montage et de câblage du détecteur de proximité inductif VersaCube, Série 871P 871P-IN002_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur des détecteurs de proximité inductifs 871FM avec interface IO-Link 871FM-UM001_-EN-P
Manuel utilisateur des détecteurs de proximité inductifs à boîtier plat métallique miniature 871FM avec IO-Link 871FM-UM002_-EN-P
Manuel d’interface entre détecteur de proximité inductif, à ultrasons et capacitif/automate programmable 871-WD001_-EN-E
Product Profiles Publication
Fiche produit du capteur de proximité miniature d’extension Bulletin 871 871FM-PP002_-EN-P
Fiche produit des détecteurs inductifs à boîtier plat miniature Bulletin 871FM 871FM-PP001_-EN-P
Guide de référence rapide de la solution de capteur intelligent intégré IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Formulaire d'enregistrement de la garantie à vie des détecteurs de proximité PROX-SB001_-EN-P
Certifications
 
Certifications
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • CE marqué pour toutes les directives applicables
  • UKCA marqué pour toutes les réglementations applicables

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs
  5. Chevron LeftChevron Left 871FM Mini Flat Pack Washdown
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose