Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Nos capteurs True Color ColorSight™ Bulletin 46CLR sont dotés d'une technologie de correction de distance en instance de brevet qui garantit une détection de couleur constante à des distances allant jusqu'à 65 mm (2.6″). Parmi les autres caractéristiques figurent la mémoire interne pouvant stocker jusqu'à sept couleurs et neuf niveaux de tolérance réglables pour une flexibilité d'application optimale.
Inclut trois modèles pour répondre à vos besoins :
Suppression de l’éblouissement
Petit point lumineux (pour la détection d’objets de petite taille)
Longue portée
Fournit une technologie de correction de distance intégrée qui confirme une détection de couleur cohérente
Stocke en mémoire interne jusqu’à sept couleurs en mode de correspondance des couleurs et un nombre illimité de couleurs en utilisant IO-Link lorsqu’il est connecté aux automates CompactLogix™
Permet d’accéder aux valeurs réelles de couleur et d’intensité RVB à l’aide d’IO-Link
Dispose de neuf niveaux de tolérance réglables, offrant une flexibilité supplémentaire lors de l’installation
Inclut trois sorties discrètes avec auto PNP/NPN
Inclut des boîtiers en zinc moulé sous pression classés IP67 et IP69
Offre un protocole de communication IO-Link 1.1 embarqué
La technologie IO-Link est un protocole standard ouvert mondial qui intègre les capteurs dans notre Connected Enterprise® en connectant le dispositif compatible IO-Link à un module maître IO-Link. Vous pouvez fournir des données du capteur directement dans un système de commande de manière très efficace. La flexibilité des capteurs compatibles IO-Link permet aux machines de fonctionner plus efficacement en fournissant des diagnostics à l'automate. En plus de la détection de produit, les capteurs fournissent un état de santé détaillé et précis de la machine pour améliorer la durée de fonctionnement.
Marquage CE pour toutes les directives applicables
Homologué cULus
Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité