Nos détecteurs 42JA, 42JB et 42JT VisiSight™ offrent un petit boîtier rectangulaire avec un faisceau lumineux visible pour faciliter l’alignement et des inserts métalliques filetés pour une installation et un remplacement plus rapides. Chaque modèle propose des sorties PNP ou NPN et à l’éclairement ou au déséclairement.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
Cellules photoélectriques miniatures 42JT VisiSight™
- Intègrent le protocole de communication IO-Link embarqué dans certains capteurs 42JT pour aider à minimiser les temps d'arrêt et augmenter la productivité
- Les capteurs compatibles IO-Link offrent des fonctions et diagnostics avancés, notamment la configuration automatique de dispositif, plusieurs profils, tendances, étiquettes descriptives et paramètres spécifiques au dispositif
- Faisceau laser rouge « Eye Safe » de classe 1
- Sortie « auto PNP/NPN » unique pour réduire les coûts de stockage et simplifier l'installation et la maintenance
- Bouton d'apprentissage pour la sensibilité et la sélection L.O./D.O.
- Boîtier certifié IP69K et ECOLAB
- Source lumineuse à DEL rouge visible pour faciliter l'alignement
- Détection d'objets transparents
- Détection de couleur et de contraste
Cellules photoélectriques miniatures 42JS VisiSight
- Molette de réglage linéaire de la sensibilité ou modèles sans réglage
- Boîtier certifié IP67
- Source lumineuse à DEL rouge visible pour faciliter l'alignement
Cellules photoélectriques miniatures 42JA VisiSight
- Proposent plusieurs styles de connexion, des portées de détection réglables (certains modèles) et des types de sortie pour une flexibilité d'application
- Fournissent des indicateurs d'état à DEL visibles à 360°
- Incluent un boîtier certifié IP67 pour des conditions industrielles difficiles
- Offrent une source lumineuse visible sur tous les modèles pour faciliter l'alignement
- Incluent une molette de réglage sélectionnable pour le mode éclairé ou déséclairement
- Des modèles de barrage supplémentaires sont disponibles avec une source lumineuse infrarouge pour une excellente immunité aux interférences croisées
- Fournissent une entrée pour désactiver la source lumineuse sur l'émetteur de barrage
- Incluent une variété de modes de détection pour répondre à un large éventail d'applications
- Idéal pour la manutention, le conditionnement et d'autres secteurs industriels
| 42JA VisiSight M20A | 42JS VisiSight M20S | 42JT VisiSight M20T | |
| Diffus | 1 m | 250 mm, 800 mm | 250 mm, 800 mm |
| Suppression d’arrière-plan | Réglable – 100 mm, 350 mm | 55 mm, 130 mm fixe | 125 mm, 200 mm, 400 mm |
| Arrière-plan Réflexion | Réglable – 350 mm | - | - |
| Rétro-réflexion polarisée | 5 m | 3 m | 6 m |
| Objet transparent | 2.5 m | - | 2 m |
| Faisceau traversant | 10 m (rouge), 15 m (IR) | 10 m (rouge), 10 m (IR) | 13 m (rouge), 18 m (laser) |
| Source lumineuse | DEL rouge | DEL rouge | DEL rouge |
| Infrarouge (faisceau traversant) | Infrarouge (faisceau traversant) | Laser classe 1 | |
| Mode de sortie | L.O. ou D.O. sélectionnable | L.O. et D.O. complémentaires | L.O. et D.O. enseignables |
| Type de sortie | NPN ou PNP par réf. cat. | NPN et PNP par réf. cat. | PNP ou NPN automatique |
| Tension de fonctionnement | CC | CC | CC |
| Temps de réponse | 1 ms | 1 ms | 0.5 ms |
| Indice de protection | IP67 | IP67 | IP67 et IP69K |
| IO-Link intégré | - | - | Intégré |
Informations complémentaires
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des capteurs photoélectriques 42JT VisiSight avec IO-Link | 42JT-PP002_-EN-P |
| Guide de référence rapide de la solution de capteur intelligent intégré | IOLINK-SP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure sur la détection de présence | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marqué CE pour toutes les directives applicables
- Homologué cULus
- IO-Link
- Marqué UKCA pour toutes les réglementations applicables
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.