Loading

Détecteurs laser photoélectriques de mesure de moyenne à longue portée
Allen-Bradley

Ces détecteurs offrent une excellente solution de moyenne à longue portée.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Overview
Allen Bradley

Nos cellules photoélectriques laser de mesure série 45LMS constituent une excellente solution de mesure de moyenne à longue portée. Disponible avec trois portées, cette cellule utilise le principe du temps de vol et possède un faisceau relativement petit, même depuis une distance de 50 m (164 pi).

  • Intègre un protocole de communication IO-Link embarqué pour permettre de réduire les temps d'arrêt et d'accroître la productivité
  • Les détecteurs IO-Link offrent des caractéristiques et des diagnostics avancés, notamment la configuration automatique du dispositif, une variété de profils, le calcul de tendances, des étiquettes descriptives et des paramètres propres au dispositif.
  • Inclut la portée diffuse : 8 m (26,2 pi) - laser de classe 1 ; 15 m (49,2 pi) - laser de classe 2
  • Propose une gamme de modèles rétroréfléchissants : 50 m (164 pi)
  • Inclut une sortie discrète (1 x NPN/PNP) et une sortie analogique (1 x 4-20 mA)
  • Précision de ± 24 mm (± 0,98 po.)
  • Fournit un temps de réponse rapide de 10 ms

Les détecteurs laser de mesure série 45LMS sont idéaux pour les applications de mesure/détection à longue portée, notamment :

  • Contrôle de diamètre et de bande
  • Mesure de distance
  • Surveillance de niveau
  • Distance de sécurité longue (présence/absence)
  • Vérification d’emplacement de matériau
  • Positionnement de pièces
  • Mesure de la hauteur d’empilement
  • Mesure d’épaisseur
Informations supplémentaires
Les détecteurs IO Link permettent de réaliser la Connected Enterprise
Les détecteurs IO Link permettent de réaliser la Connected Enterprise

Découvrez comment les détecteurs intelligents avec IO-Link permettent de développer des machines intelligentes pour la Connected Enterprise®.

Regarder la vidéo
Technologie IO-Link
Technologie IO-Link

La technologie IO-Link est un protocole ouvert et mondial qui intègre les capteurs à notre Connected Enterprise en connectant les dispositifs compatibles IO-Link à un module maître IO-Link. Vous pouvez distribuer des données directement depuis le capteur vers un système de commande, et ce de manière très efficace. La flexibilité des capteurs compatibles IO-Link permet un fonctionnement plus efficace des machines grâce aux diagnostics fournis à l’automate. Outre la détection de produits, les capteurs fournissent un état de santé détaillé et précis afin d’améliorer la durée de fonctionnement.

Pour débuter
Homologations
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marquées CE pour toutes directives en vigueur
  • Listé c-UL-us
  • IO-Link
  • Listé UL
Documentation
Product Profiles Publication
Bulletin 45LMS Laser Measurement Sensor with IO-Link Product Profile 45LMS-PP002_-EN-P
Integrated Smart Solution Quick Reference Guide IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs
  5. Chevron LeftChevron Left Détecteurs laser photoélectriques de mesure de moyenne à longue portée
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose