Loading

45PLA polarisé
Allen-Bradley

Nos cellules photoélectriques à rideau de lumière polarisée Bulletin 45PLA sont des rideaux rétroréfléchissants compacts conçus pour la détection d’objets de forme irrégulière dans un large éventail d’industries et d’applications.
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
  • Capteur rectangulaire Allen-Bradley noir avec voyants DEL sur le dessus et un câble en bas.
Capteur rectangulaire Allen-Bradley noir avec voyants DEL sur le dessus et un câble en bas.
Chevron LeftChevron Left
Capteur rectangulaire Allen-Bradley noir avec voyants DEL sur le dessus et un câble en bas.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos capteurs photoélectriques à rideau de lumière polarisée Bulletin 45PLA sont des rideaux rétroréfléchissants compacts conçus pour la détection d’objets de forme irrégulière dans un large éventail d’industries et d’applications. La portée et la large zone de détection permettent au 45PLA de détecter des objets de tailles variables. Le 45PLA peut également répondre à des applications exigeantes, notamment les processus de prélèvement dans des bacs et ceux impliquant des matériaux transparents ou hautement réfléchissants.


  • Détecte jusqu'à 4.5 m (14.76′)
  • Couvre une zone de détection de 69 mm (2.7″) de large
  • Détecte des objets aussi petits que 6 mm (0.24″)
  • Dispose d'indicateurs d'état 360° très visibles qui permettent d'assurer un fonctionnement fiable et facilitent le dépannage du capteur
  • Offre des communications IO-Link embarquées qui permettent d'accéder à des fonctions de diagnostic améliorées telles que :
    • Des DEL qui peuvent être utilisées pour l'éclairage de la zone de prélèvement ou de dépôt dans les applications de prélèvement de bacs lors du fonctionnement en IO-Link
    • Le masquage de faisceau qui permet de sélectionner les faisceaux à utiliser pour l'application via IO-Link
  • Inclut des DEL d'interface utilisateur qui peuvent être programmées pour fonctionner en mode de prélèvement de bacs où les opérateurs peuvent contrôler individuellement le fonctionnement de la DEL
  • Offre un boîtier classé IP67

Informations complémentaires

Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®
Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®

Découvrez comment les capteurs intelligents avec IO-Link peuvent permettre aux machines intelligentes de s’intégrer à The Connected Enterprise®.

Regarder maintenant
Technologie IO-Link
Technologie IO-Link

La technologie IO-Link est un protocole standard ouvert mondial qui intègre les capteurs dans notre Connected Enterprise® en connectant le dispositif compatible IO-Link à un module maître IO-Link. Vous pouvez fournir des données du capteur directement dans un système de commande de manière très efficace. La flexibilité des capteurs compatibles IO-Link permet aux machines de fonctionner plus efficacement en fournissant des diagnostics à l'automate. En plus de la détection de produit, les capteurs fournissent un état de santé détaillé et précis de la machine pour améliorer la durée de fonctionnement.

Commencer

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des capteurs photoélectriques à réseau de lumière polarisée 45PLA 45PLA-PP001_-EN-P
Guide de référence rapide de la solution de capteur intelligent intégré IOLINK-SP001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left 45PLA polarisé
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose