Loading

871C Mini tubulaire
Allen-Bradley

Nos détecteurs tubulaires miniatures Bulletin 871C sont des dispositifs autonomes à usage général à semi-conducteurs conçus pour détecter la présence d’objets métalliques ferreux et non ferreux sans les toucher.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(11)
(17)
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
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos détecteurs tubulaires miniatures Bulletin 871C sont des dispositifs autonomes à usage général, à semi-conducteurs, conçus pour détecter la présence d'objets métalliques ferreux et non ferreux sans les toucher. Ces détecteurs à petit boîtier sont conçus pour des applications où l'espace est critique et où les détecteurs de taille standard ne rentrent tout simplement pas.


  • Intègre le protocole de communication IO-Link dans certains détecteurs 871C pour réduire les temps d'arrêt et augmenter la productivité
  • Les détecteurs compatibles IO-Link offrent des fonctionnalités et des diagnostics avancés, notamment la configuration automatique de dispositif, plusieurs profils, des tendances, des étiquettes descriptives et des paramètres spécifiques au dispositif
  • Fonctionnement à 3 fils
  • Câble 3 conducteurs, Pico 3 broches ou câble 3 broches de 6″
  • Diamètres de corps de 3 mm, 4 mm et 5 mm
  • 10–30 V DC
  • Normalement ouvert
  • Protections contre les fausses impulsions, les parasites transitoires, l'inversion de polarité et les courts-circuits
  • Applications :
    • Applications de conditionnement léger
    • Équipement de soudage automobile
    • Usines de transformation alimentaire
Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®
Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®

Découvrez comment les capteurs intelligents avec IO-Link peuvent permettre aux machines intelligentes de s’intégrer à The Connected Enterprise®.

Regarder maintenant
Technologie IO-Link
Technologie IO-Link

La technologie IO-Link est un protocole standard ouvert mondial qui intègre les capteurs dans notre Connected Enterprise® en connectant le dispositif compatible IO-Link à un module maître IO-Link. Vous pouvez fournir des données du capteur directement dans un système de commande de manière très efficace. La flexibilité des capteurs compatibles IO-Link permet aux machines de fonctionner plus efficacement en fournissant des diagnostics à l'automate. En plus de la détection de produit, les capteurs fournissent un état de santé détaillé et précis de la machine pour améliorer la durée de fonctionnement.

Commencer

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des détecteurs de proximité tubulaires mini Bulletin 871C avec IO-Link 871C-PP001_-EN-P
Guide de référence rapide de la solution de capteur intelligent intégré IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • IO-Link
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left 871C Mini Tubulaire
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose